迅速、容易で信頼性に優れたピグテール結線とスルースプライス結線
貫通型スプライス結線 (IST) ターミネータとアプリケータは、2 本以上のより線またはマグネット ワイヤで構成するピグテール スプライスまたはスルースプライスを結線します。このシステムは、該当の端子取付適用仕様に従って使用すると、サーキュラー ミル エリア (CMA) が 400 ~ 13,000 の組み合わせを結線できます。このような仕様に該当しない用途については、TE のアプリケーション ツーリング担当までご相談ください。
製品の特徴
- エア フィード アプリケータと組み合わせた 5 トン ターミネータは高品質な圧着を実現します (貫通型アプリケータは、標準的なプレスでは機能せず、専用のガードとソフトウェアが必要です。逆に、標準のアプリケータは IST 5 トン プレスでは機能しません)。
- 圧着部分にワイヤを容易に配置できるようにすることで、完成品のモータ アセンブリのリードを結線する際に高い柔軟性が得られます。
- ピグテール アプリケータを使用するオペレータは、アプリケータに組み込まれたせん断機で余分なワイヤを切断できるので、リードを可能な限り短い状態に維持できます (短い分岐が可能)。リードが短いほど、マグネット ワイヤ用途で後処理する際の柔軟性が高くなります。結線したリード エンドのタックインや熱収縮が容易になるので、モータ ハウジングを小型化できる可能性も出てきます。



圧着品質管理モニタ (CQM) II
貫通型 AMPLIVAR ターミネータに搭載した CQM II では、使いやすい直感的なメニューで、強化されたモニタ機能とグラフ表示機能を操作できます。プロセスをモニタするために 5 種類の分析手法が用意されています。高品質な圧着を実現するとともに、圧着の不具合を確実に検出できます。
ピグテール スプライス
ターミネータ型番
ターミネータ ユニット | 型番 | 対象とする端子 |
---|---|---|
専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ | 2305750-1 | 62040-1 62040-2 62306-1 62306-2 62307-2 62307-3 (1500 ~ 5000 CMA) |
CQM II 搭載の専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ | 2305750-2 | |
貫通型 AMP アプリケータ単独* | 2305750-3 | |
貫通型 AMP アプリケータ スペアパーツ キット | 7-2305750-7 | |
ターミネータ ユニット | 型番 | 対象とする端子 |
専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ | 2335336-1 | 62308-2 (3000 ~ 7000 CMA) |
CQM II 搭載の専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ | 2335336-2 | |
貫通型 AMP アプリケータ単独* | 2335336-3 | |
貫通型 AMP アプリケータ スペアパーツ キット | 7-2335336-7 |
スルースプライス
ターミネータ型番
結線ユニット | 型番 | 対象とする端子 |
---|---|---|
専用ターミネータを備えたアプリケータ | 2326072-1 | 2238122-1 42119-1 41899 |
CQM II 搭載の専用ターミネータを備えたアプリケータ | 2326072-2 | |
アプリケータ単独* | 2326072-3 | |
アプリケータ スペアパーツ キット | 7-2326072-7 |
* 貫通型 AMP アプリケータは、適切なガードを備えた専用ターミネータでのみ使用できます。
お客様のニーズに対応できる設計
お客様固有のニーズにお応えできる設計のソリューションを必要とされているのであれば、TE のアプリケーション ツーリングの技術陣が、特殊な設置と追加の自動化機能に対応できるように IST 装置をカスタマイズする技術サポートを提供し、お客様独自の用途に対応いたします。