AMPMODU 相互接続システム ファミリについて
AMPMODU ヘッダは、0.025 インチの角形ポストを利用した堅牢で信頼性の高い 0.100 インチ × 0.100 インチ (2.54 mm × 2.54 mm) ピッチ構成を、幅広く取り揃えています。
タイプおよび特長
タイプ:
- 標準
- 分離
- リール巻き分離
- シュラウド付き
- スタッキング
利点:
- 経済的
- 簡便
- 在庫型番数を削減
- ピン保護
- 柔軟なボード アーキテクチャ
用途
- 自動車制御
- コンピュータ
- 医療機器
- 自動販売機
- 計器・試験機器
- 通信
- ストレージ装置
- 生活家電製品
有能なシステム。 AMPMODU ヘッダは、0.025 インチの角形ポストを利用した堅牢で信頼性の高い 0.100 インチ × 0.100 インチ (2.54 mm × 2.54 mm) ピッチ構成を、幅広く取り揃えています。ヘッダ オプションは 1 列および 2 列のレイアウトに対応しているほか、PCB 取り付け方法もスルーホール/圧入/サーフェス マウントに対応しています。ヘッダ方向は垂直/水平から、仕上げは金めっき/スズめっきからお選びいただけます。
.025
角形ポスト
Shrd
シュラウド付き
Reel
リール巻き。分離タイプもご用意