接続信頼性
AMPMODU System 50 コネクタ ファミリは、高密度の基板対基板コネクタやケーブル対基板コネクタを幅広く取り揃えています。ケーブル付きリセプタクルは、リボン ケーブル結線または FFC ケーブル結線からお選びいただけます。
特長
- コンポーネントや用途の可能性の多彩さに加え、コンパクトなサイズと卓越した品質を誇る AMPMODU System 50 は、高密度システムに最適
- 誤接続の防止に役立つ、有極ハウジング
- シュラウド付きハウジングにより、ユーザーの安全や端子保護に関する性能が向上
- 一体型ラッチにより、ロック機能を提供
- ライフサイクルの長い用途に適した、端子絶縁サポート
- 過大応力防止機能を内蔵した二重カンチレバー端子ビームは、信頼性が高く、激しい衝撃や振動を伴う用途に最適
- 基板スペースの節約、ラッチ高さの互換性にまつわる問題の解消を実現する、リボン ケーブル コネクタ
- リボン ケーブル コネクタに加え、フラット フレキシブル ケーブル製品もご用意
用途
- ストレージ装置
- 医療機器
- ゲーム機
- 自動車制御
- サーバ
- 試験・計測装置
- ファクトリ オートメーション
- 通信機器
コンパクトでも有能。 コンポーネントや用途の可能性の多彩さに加え、コンパクトなサイズと卓越した品質を誇る AMPMODU System 50 は、高密度システムに最適です。有極ハウジングは誤接続の防止に役立つほか、ユーザーの安全と端子保護に関する性能を向上させます。過大応力防止機能を内蔵した二重カンチレバー端子ビームは、信頼性が高く、激しい衝撃や振動を伴う用途に最適です。
ラッチ
入手可能
.050
ピッチ