小型で信頼性と効率に優れた電気機械式リレー ソリューション
AXICOM IM 信号リレーは、小型で汎用性に優れた電気機械式リレーで、複数の端子構成をサポートしています。低コイル電力消費により高密度リレー用途がサポートされ、全体的な消費電力が減少します。このリレーは極めて耐衝撃性が高く (最大 300 g 力)、工業と一部の自動車用途に対応しています。
利点
- 絶えず縮小しているさまざまな顧客用途に対応した小型の電気機械式リレーです。
- 半導体リレーなどの代替技術のように、多くの場合多大なコストを伴う端子構造オプション (1 フォーム A、2 フォーム A、1 フォーム C、2 フォーム C) をお選びいただけます。
- 信号の切り替えが可能なうえに、消費電力も控えめ。
- 定電力消費を避ける双安定ソリューションによりバッテリー駆動の用途をサポート。
- スルーホール技術 (THT) と表面実装デバイス (SMD) を使用した PCB への利用が可能。当社は THT および SMD (JR) バージョンで狭 PCB はんだ構成を提供し、顧客製品の高密度フットプリントをサポートします。
- 高密度リレー用途では、スイッチング電源全体を低減する低電力コイル バージョンを提供することにより、環境に配慮した電力削減目標の達成を支援します。
- DataComm 用途の Bellcore GR 1089、FCC Part 68、および ITU-T K20 などの通信規格に準拠
技術的特長
- 薄型 10x6 mm、低背型 5.65 mm、最小実装面積 60 mm2
- スイッチング定格電流 2/5 A、スイッチング電源 60 W/62.5 VA、スイッチング電圧 220 VDC/250 VAC
- 開接点間で最大 2500 Vrms、コイル ~ 端子間で 2500 Vrms の高誘電能力およびサージ性能。
- 低コイル消費電力、標準 140 mW、高感度バージョンは 100 mW、超高感度バージョンは 50 mW、双安定バージョンは 100 mW
- 最大 10,000,000 動作の信頼性の高い接続
- 非常に低く安定した接触抵抗
- リフローはんだ付け用の THT、SMT 設計、省スペース オプションあり
- 50g まで機能する高機械的衝撃耐性
用途
- 自動車インフォテインメント システム
- 5G ネットワーク システム
- モデム
- 試験装置
- 5G ワイヤレス インフラストラクチャ
- アンテナ スイッチング
- 5G 高速ルータ
- 医療用超音波機器
- プリンタ
- IP 電話
- スマート サーモスタット
- 非常用照明
- 防火およびセキュリティ制御
- カメラ