高応力下の接続

MaxiBridge コネクタ システムは、2.54 ミリメートル ピッチの 1 列および 2 列ケーブル コネクタ システムです。コンタクトにつき最大 12 A の高定格電流を備え、省スペースかつ高応力下の接続に最適です。ERNI (アーニ) は、各種用途向けに 2 ~ 20 端子の MaxiBridge コネクタを提供しています。MaxiBridge コネクタを使用すると、プリント回路と分散した機能単位の間で信頼性が高い接続が可能になります。

技術的特長

  • 汎用的な圧着端子
  • 1 列バージョンおよび 2 列バージョン
  • 各種のケーブル断面に対応
  • 高い信頼性と確実性のある嵌合
  • 高保持力のハウジング ラッチ
  • ハウジング内のスプリング コンタクトのダブル ロック
  • 優れた耐衝撃性と耐振動性
  • VW75174 および USCAR-2 規格に準拠
  • 高耐熱性
  • 信頼性の高い PCB 上の保持力

用途

自動車

  • LED リア ライトおよびヘッドランプ
  • TFT ディスプレイ
  • 赤外線距離センサ
  • ヘッド アップ ディスプレイ
  • 計器パネル素子


エンド ユーザー

  • ファン、コンソール、LCD、TFT、LED ディスプレイ
  • ハードディスク、プリンターなどの電源
  • 家電製品
  • ホビー部門


工業

  • センサ、アクチュエータ、バルブ技術
  • ファン、コンソール、LCD、TFT、LED ディスプレイ
  • プログラミング インタフェース、ハンドヘルド ターミナル
  • スタジオ ヘッドホン
  • ウィンドウ ロック システム用モータ、アラーム センサ
  • 計器パネル素子


医療技術

  • 診断用センサ
  • モニタおよび監視装置

省スペースかつ高応力下での接続の実装が必要となる場所なら、ERNI (アーニ) MaxiBridge コネクタは適切なソリューションになります。 最も重要な応用分野の 1 つは自動車産業です。MaxiBridge コネクタは、高温耐性と高い電流容量が必要とされるヘッドライト システムなどで使用されています。
ERNI (アーニ) の実用的で強力なコネクタ システムは、バッテリー マネジメント システムや最新の電気自動車およびハイブリッド車のパワー エレクトロニクスでも使用されています。他に考えられる用途としては、空調および換気システム・操向システム・シート アジャスターおよびベルト テンショナがあります。
自動車産業以外にも、産業オートメーションで幅広い用途があります。センサ、アクチュエータ、制御は、コネクタを介してネットワーク化することができます。また、MaxiBridge コネクタは分析および診断機器・ロボット・電気ディスプレイ ボードで使用されています。これらのコネクタは、カップリングの駆動制御および駆動にも適しています。