高データレートに対応した抜群の信号完全性
MicroSpeed コネクタ システムは高いデータ伝送レートに対応しています。抜群の信号完全性により、最大で 25 Gbit/s のデータ速度を実現できます。この省スペースの干渉防止コネクタは、電磁両立性と安全性に優れています。産業オートメーションでの通常用途にも利用できます。モノのインターネット (IoT) および Industry 4.0 において、MicroSpeed コネクタは有効な選択肢となります。さらにこれらの製品は一般的にデータ、通信、ハイエンド コンピューティングに適しています。小型化された形状にもかかわらず、これらのコネクタは優れた信頼性と堅牢性を備えています。
技術的特長
- 高い信号完全性
- 電磁両立性 (EMC) が改善されたシールド (高耐干渉性/優れた EMC)
- 信頼性の高い接続
- ブラインド メイトのバリエーション
- 自動プロセスにも対応
- スタック高さ 5 ~ 20 mm
- 最大 25 Gbit/s のデータ速度
- 特徴的なプリアライメント
- 信頼性の高い PCB 上の保持力
用途
- PLC
- PLC I/O モジュール
- フェイルセーフ I/O モジュール
- インタフェース モジュール
- モジュラ式 I/O システム
MicroSpeed コネクタは、情報および通信技術でのお客様の利用要件に合わせて作られています。 特に産業オートメーションでの利用にも適しています。高い障害耐性と安全性により、生産、処理、物流のあらゆる領域で円滑な流れが実現し、技術の制御と推進において決定的な役割を果たします。MicroSpeed コネクタ システムは、コントローラと IO モジュールとの間の大量データ伝送において特にその強さを発揮します。
ダブルシャンク式スプリング端子と過酷な大気条件下での高い信頼性を備えたこれらのコネクタの堅牢な設計は、産業用途に非常に適しています。工場と処理の自動化、または PLC と DCS 制御にも利用できます。