電源システムに適した信頼性の高いコネクタ
MicroSpeed Power は、極間が 2.0 ミリメートルの 5 ピン コネクタ システムです。このコネクタ システムは、MicroSpeed シリーズの信号コネクタを補助する電力コンポーネントです。この製品独自の特長は、寸法が小さいながらも高電流容量に対応している点です。MicroSpeed Power モジュールは、オートメーション、測量技術および医療技術、あるいは IT などで使用されている、プロセッサ、LCD ディスプレイ、駆動機器などの高性能な小型素子への電力供給において有効な選択肢となります。さまざまな種類と高さのオス型およびメス型コネクタにより、開発企業は非常に柔軟に回路基板を設計できるようになります。スタックの高さを 5 ~ 20 ミリメートルにすることが可能です。MicroSpeed Power コネクタは、完全な自動化が可能です。
技術的特長
- 5 ピン パワー コネクタ システム
- 2.0 mm 端子ピッチ
- 高電流容量
- 省スペースで信頼性の高い電源システムに対応
- 信号コネクタに似た垂直およびライト アングル バージョン
- 基板対基板スペースは 5 ~ 20 mm
- 全自動
- 使用温度範囲: -55 ~ +125°C
- 3 点式メス型端子による安全な接点確立
- 基板上での緩みや位置ずれを防止
MicroSpeed Power モジュール シリーズのコネクタは、コンパクトで高性能の素子に安定して電気エネルギーを供給する必要がある用途で優れた性能を発揮します。 たとえば、オートメーション、通信、測量技術および医療技術用途でのプロセッサ、駆動機器、または LCD ディスプレイへのエネルギー供給などに使用されています。統合 3 点式メス端子により、コネクタの製品寿命全体にわたって接触抵抗を抑え、安全に接点を確立することが可能です。