高い電流定格の経済的な接続

雌雄同型の MicroStac コネクタを備えたプラグと嵌合プラグは同一です。1 列タイプと 2 列タイプが用意されています。高い電流定格を備えた接続頻度の低いコネクタ用の経済的なソリューションを提供します。1.5 mm の確実な嵌合と高い接触力により、信頼性を保証します。MicroStac コネクタは、完全に自動化された SMT 装填に適しており、基板対基板の高さは 3 mm または 5 mm から選択できます。

特長

  • 効率的で経済的
  • 両面基板装着
  • 省スペース設計
  • プラグと嵌合プラグが同一
  • 在庫コストを低減
  • 比較的高い接触力
  • 信頼性の高い接続
  • 高い嵌合信頼性
  • 1 列バージョンと 2 バージョン
  • さまざまな基板対基板高さ

アプリケーション

業種

インダストリアルオートメーション

  • コントローラ
  • 駆動装置

センサ技術

  • 光バリア
  • スイッチ
  • 圧力・温度センサ
  • センサ コントローラ
  • ロボット
  • 自動化技術
  • 材料運搬システム

 

医療機器

  • 集中治療医療機器
  • 歯科機器
  • ポータブル診断
  • 超音波機器
  • ポータブル測定機器
  • 医療モニタ システム用コントローラ

 

測定技術

  • 固定式および携帯型検査機器
  • 測定機器§ 評価機器

MicroStac コネクタの注力分野は産業オートメーションです。 これらのコネクタは、接続頻度の低い嵌合モジュールを低コストで接続することが求められるあらゆる用途で理想的なソリューションを提供します。基板対基板間隔がさまざまに異なる積層プリント基板を実現できます。たとえば、これらのコネクタはコントローラ、駆動装置、ロボットの内部で使用されています。

応用分野の可能性は、さらにインダストリアル コミュニケーションやネットワーキングにも広がります。テープおよびリール パッケージングと一体化された吸着面により、処理コストを低く抑えることができます。リフローはんだ付けを備えた最新の組み立てラインでコネクタの装填と処理を完全に自動化することが可能です。その高い信頼性と優れた電流容量により、測定技術、医療機器、データ伝送などの要求の厳しい分野にも適しています。