技術的特長
- 包括的なポートフォリオ
- 信頼性の高い接続
- 堅牢で優れた産業性能
- 優れた耐振動性と耐衝撃性
- 完全な自動プロセスが可能
- 金めっき端子
- 二重ビーム メス型端子
- 広い使用温度範囲
- 最大 3 Gbit/s のデータ速度
- 高電流定格
用途
- パワー エレクトロニクス
- PLC
- リモート I/O
- 周波数コンバータ
- ソーラー システムの制御
SMC コネクタは、小グリッドと高性能が求められるあらゆる場面において優れた解決策となります。 抜群の信号完全性と非常に高い電流定格により、幅広い用途への利用が可能になります。
SMC コネクタは悪条件下でも安定して動作可能な堅牢な設計のため、機器用途や産業用途に適しています。これらのより安全で、優れた加工を施された素子の応用分野には、工場およびプロセスのオートメーション、産業用ロボット、スイッチまたは PLC 制御、コントローラと I/O モジュール間の通信に使用するモジュラ制御システムがあります。