![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/2d-standard-faston-receptacles-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
画期的なクイック コネクト端子
標準 FASTON リセプタクルは、優れた低挿入力・高温度定格・アセンブリ効率をクイック コネクト市場に提供するために開発されました。最大 6 回の嵌合試験を耐え抜いた人間工学対応の低挿入力 (LIF) 設計を特徴とし、切断と再接続を繰り返す用途に適しています。複数の圧着オプションをご用意しています。たとえば、1 つの端子と 1 つのアプリケータで全範囲のワイヤ サイズに対応できることによって在庫もツーリングの切り替えが少なく済む革新的な 2D クリンプもあります。標準 FASTON リセプタクルは、従来の FASTON ハウジングに対応しています。用途として、家電製品、産業機械、トランスポーテーションなどがあります。
![標準 FASTON](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/standard-faston.jpg)
製品特徴
タブ幅 (インチ) | .187,.250 | 向き | ストレート、左側フラグ、右側フラグ |
タブ厚 (インチ) | .020-.032 | 圧着のタイプ | F クリンプ、タブロック、2D クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 22-12 | 材料 / めっき | スズめっきブラス、ニッケルめっき鋼 |
最大連続電流 (A) | 20 | 事前絶縁 | なし |
最大使用温度 (°C) | 標準: 125 高温: 250 |
認証機関による認可 | UL |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | 27 | 絶縁体の難燃性 | 該当なし |