ワンステップ実装の絶縁クリンプ端子
Ultra-Pod 事前絶縁 FASTON 端子は、完全絶縁電線対電線接続の効率的なワンステップ実装を実現します。一体型プラスチック キャリアでは二次絶縁作業の必要がなく、ベンチトップ型および高速自動結線装置の両方に対応します。絶縁によって端子が衝撃や短絡のリスクから保護され、最大 600 V の定格です。端子は低挿入力 (LIF) 設計を特徴としています。タブ挿入を容易にしてオペレータの作業を楽にし、アセンブリ効率を改善します。Ultra-Pod 端子の絶縁体と接点は、用途固有の安全および電気の要件に適合するさまざまな材料で用意されています。

製品特徴
タブ幅 (インチ) | .110, .187, .250 |
向き | ストレート、フラグ |
タブ厚 (インチ) | .020-.032 |
圧着のタイプ | F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 22-10 |
材料 / めっき | ベース: ブラス、りん青銅、鋼 めっき: スズ、ニッケル |
最大連続電流 (A) | 24 | 事前絶縁 | 可 |
最大使用温度 (°C) | 105 | 認証機関による認可 | UL、CSA |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | ≤80.1 | 絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0 および V-2 |