HARTMAN AC および DC コンタクタ: 軽量で環境的に密閉済み
当社の HARTMAN 製品は、航空機、スペース シャトル、遠距離宇宙探査機などの航空宇宙用途の電力を切り替えるように設計されています。当社の HARTMAN AC および DC コンタクタは軽量で環境的に (ガスケット) 密閉されており、MIL-PRF-6106 仕様または特定の顧客仕様を満たすように設計されています。これらのハーメティック シールされたエンクロージャは、極度に厳しい環境条件や 50,000 フィートを超える高度でも使用できます。複数の主接点構成と補助接点構成をご用意しています。
当社の Hartman スマート AC コンタクタは航空機配電にインテリジェンスをもたらし、5 KVA ~ 150 KVA 以上にわたる小型軽量ソリューションの SWaP (サイズ、重量、消費電力) を低減します。スペースはいつでも大きな価値を持ちます。そして、 軽量化は、燃料消費効率の大幅向上、航続距離の拡大、積載量の増加につながります。同様に、配電全体の消費電力を低減することで、重量とスペースを節約することができます。電力損失の低減はより小型かつ効率的なシステムを可能にします。当社の HARTMAN スマート AC コンタクタはインテリジェント センシングを実現するように設計されています。1 つの一括請負パッケージで、センシング、トリップ保護、リモートパワー開閉を実現します。これらの製品は高い信頼性を発揮するように設計されています: 信頼性の高いパワー開閉パッケージに高忠実度センシングを内蔵し、電圧と段階アンバランスを埋め込み、過電流、過電圧/不足電圧、相不均衡などの幅広い機能を装備。これらの迅速な検知と破壊的な障害の特定によって、メインバス パワーのオンラインと容量性インラッシュの適切なフィルタリングによる不要なトリップ動作の軽減が維持されます。


宇宙用途用 HARTMAN 製品
当社のHARTMAN 製品シリーズは、宇宙産業用に設計されています。1902 年以降、当社の HARTMAN リレー、コンタクタ、スイッチング デバイスは優れた電気特性と関連付けられていました。N シリーズのリレーは、AC 115 V および DC 28 V の回路で信頼性の高いスイッチング動作を提供します。これらのユニットには複数の接点構成、ラッチ機能有無選択が備わっており、最大定格電流 100 A が流せると共に MIL-PRF6106 仕様に適合した設計です。これらは ITAR 規制対象部品です。

配電ユニット
TE の HARTMAN の AC および DC 配電ユニット (PDU) は、お客様特有の仕様条件に合わせた設計、製造、品質管理が行われています。 当社は、航空宇宙業界の民間およびミリタリの両方のお客様に、半世紀以上にわたり配電ユニット (PDU) を供給してきました。 お客様が革新的な規格化ユニットをお求めであろうが、固定または回転翼機用のバックプレーン パネルをお求めであろうが、当社がお手伝いできます。