KISSLING シリーズ 26 高性能リレー
TE Connectivity の Kissling ブランドは、高性能リレーの有名なサプライヤです。シリーズ 26 二重コイル リレーは、数十年にわたるハイエンド パワー リレーの製造経験から得た当社の幅広いノウハウを使用して最も困難な動作要件にも適合するように開発されています。この二重コイル システム リレーは、慎重な設計と最適化された磁気回路による非常に高い耐衝撃性と振動抵抗性を備えています。
特性
- 二重コイル単安定高性能リレー / コンタクタ
- IP67/IP6K9K (蒸気クリーニング) シーリング技術
- 最適なスイッチング特性と最小の保持電流要件を備えた効率的なコイルおよび磁気回路設計
- ミリタリ グレードの性能
- 個別の要件に対応する幅広い構成オプション
技術データ
- 連続電流と 100% のデューティー サイクルを実現する主接点定格電流
- 定格で最大負荷時のスイッチング サイクルが 100,000 以上
- 機械寿命試験で 200 万の機械的サイクルを達成
- 30 G の耐衝撃性と 10 G の振動抵抗性、MIL-STD 202 適合
- -67⁰F ~ +185⁰F の環境使用温度を実現する広範囲の定格
用途の領域
- 電源供給
- リモート バッテリー断路
- 始動リレー
- HVAC 制御
- 補助電力システム
- 液圧システム制御
- 航空機およびミリタリ部門の最も高い要件に対応する軽量リレー
このリレーで使用されているシーリング技術は、IP67 および IP6K9K (蒸気圧クリーニング) の保護標準の両方に適合します。 このリレー シリーズは、航空機およびミリタリ車両における過酷な条件のさまざまな用途に非常に適しています。その他の重要なメリットとして、端子の電圧降下が低いことによる接触面の発熱の低さ、コンパクトな設計、保持電流の低さ、銀合金端子材料、機械式および高温熱安定性絶縁コンパウンドの使用があります。端子とハウジングの両方が耐腐食性を備えています。これらのリレーは多種多様な構成オプションで利用できます。それには、端子構成 (NO、NC、NO/NC) やコイル電圧 (12 V および 24/28 V) が含まれます。お客様の取り付け条件に適したソリューションを実現できる、さまざまな種類のブラケットを用意しています。またコイルでの電磁干渉を除去する、オプションの抑制デバイスとオプションの補助接点も利用できます。それぞれのタイプに関する詳細な情報は、必要に応じてご提供します。クライアントの仕様に合わせてカスタム リレーを開発することもできます。
製品群

1000 A 高性能端子

350 A / 500 A / 650 A 高性能端子

300 A 軽量航空機用リレー

300 A 高性能リレー

200 A 高性能リレー

100 A 高性能リレー