![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/baureihe-85-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
KISSLING シリーズ 85 /87/88
当社では、制御電子機器と時間遅延機能を内蔵したシリーズ 85 時間遅延リレー、シリーズ 87 ADR マスター バッテリー スイッチ、およびシリーズ 88 バッテリー カットオフ リレーを提供しています。高い耐衝撃性と耐振動性を備えたシングル コイル システム リレーです。当社の時間遅延リレーおよび制御電子機器リレーで使用されているシーリング技術は、IP67 および IP6K9K (蒸気圧クリーニング) の保護標準の両方に適合します。
KISSLING 特殊リレー
シリーズ 85/87/88
当社の特殊リレーは、商用車、建設車両および農業用車両、バス、航空機、地上支援機器、リフト トラックにおける過酷な条件のさまざまな用途に対応した信頼性の高いソリューションを提供します。
時間遅延リレーは、電流を開始および停止するタイマーとして機能します。特定のタイミングでの動作が必要な場合に使用されます。当社の KISSLING シリーズ 85 時間遅延リレーは、100 ミリ秒から 24 時間の範囲でプログラム可能です。エアコン、冷蔵庫、パーキング ライトなど、入力信号の状況に応じて、遮断を制御したり遅らせたりすることができます。
マスター バッテリー スイッチ シリーズ 87 は、欧州法規 ADR 2003 の 9.2.2.3 項に従い、バッテリーと電気系統の間に緊急遮断器を装備しなければならない危険物輸送用トラックに特に適しています。
特殊リレー
![シリーズ 87 ADR マスター バッテリー スイッチ](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/picture-series-85-87-88/baureihe-87-620x250.jpg)
![シリーズ 88 バッテリー カットオフ リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/picture-series-85-87-88/s-88cut-off-relais-620x250.jpg)
シリーズ 88 バッテリー カットオフ リレー
![シリーズ 85 時間遅延リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/picture-series-85-87-88/baureihe-85-620x250.jpg)
シリーズ 85 時間遅延リレー
- 1PDT-NO/N
- 10 A の連続電流と 100% のデューティー サイクルを実現する主接点定格電流
- 定格で最大負荷時のスイッチング サイクルが 100,000 以上
- 機械寿命試験で 200,000 の機械的サイクルを達成
- IP54 シーリング
- 100 ms から 24 時間までの時間遅延のプログラムが可能
- 定格での環境動作温度は -40ºC ~ +85ºC