KISSLING シリーズ 07/08/09 トグル スイッチ
TE Connectivity が提供する KISSLING ブランドのトグル スイッチは、国際基準を満たすための厳しいガイドラインの下で開発されました。これらのスイッチはすべて密閉されており、取り付けソリューションを改善する追加のシーリング リングとオプションのハンドル用ベローズが提供されています。
特性
- ミリタリ グレードの堅牢性 (VG 95 318)
- 高品質銀端子
- IP68 に適合するシーリング技術
- 幅広いスイッチング パターンのある 2 極および 3 極スイッチ アクション
- 個別の要件に対応する幅広いロッキング オプション
- オプションのスイッチ ガード、パネル取り付けを改善するシーリング リングとハンドル用ベローズ
技術データ
- 1 極、2 極、4 極スイッチを利用可能
- 定格で最大負荷時のスイッチング サイクルが 100,000 以上
- 公称負荷は 28 VDC で 20 A (オーム負荷)、115 VAC で 15 A (誘導負荷)
- 12 VDC での最小スイッチング電流は 20 mA
- 電気的寿命は 100,000 サイクル以上を試験済み (負荷時のスイッチング)
- 最大 -40°C ~ +85°C の環境使用温度を実現する定格
用途の領域
- 商用およびミリタリ航空宇宙
- 商用自動車
- ミリタリ地上機器 & 車両
- プラントおよびインダストリアル エンジニアンリング
- 医療機器のお客様は、
TE の幅広いトグルには、スイッチング構成・結線タイプ・負荷容量・ロッキング コンビネーションなどの多くのオプションがあります。 当社は偶発的なスイッチングを防止するスイッチ ガード付きのスイッチとスイッチ ガードのないスイッチ、ならびに車両のアセンブリ手順を簡素化するシール型ハウジングを備えた個別のスイッチおよび完全なスイッチ アセンブリを提供しています。
製品群

シリーズ 07 トグル スイッチ
- 堅牢な長寿命インダストリアル スイッチ
- 1 極、2 極、4 極の各バーション
- オプションのスイッチ ガードを利用可能
- 各種のハンドル オプションを利用可能
- オプションのベローズおよび取り付けリング、追加シーリング用

シリーズ 08 トグル スイッチ
- ミリタリ グレード スイッチ
- 1 極、2 極、4 極の各バーション
- オプションのスイッチ ガードを利用可能
- 各種のハンドル オプションを利用可能
- オプションのベローズおよび取り付けリング、追加シーリング用

シリーズ 09 トグル スイッチ

シール型ハウジングに完全なスイッチ アセンブリ