高電力供給
当社は、配電ユニットに関する新しい成果のおかげで、個別のコンポーネントから配電ボックス全体に至るまで幅広いソリューションに対応できるようになりました。同時に、システム設計のあらゆるレベルで品質を維持しています。
また、すべての製品は高電流範囲 (最大 500 A 連続電流) でお互いに適合します。 KISSLING 製品の共通接続によって、配線を追加せずに PCB ボード上でコンポーネントを直接修繕することができます。また、PCB へのコンポーネントのはんだ付けをする必要もありません。すべての KISSLING 製品と同様に、PCB ボードは堅牢性が必要とされる環境で使用するために設計されています。
製品群


コネクタ

電力素子

構成部品
- コンパクトな設計
- ECU (INIT) からの直接制御接続を実現する統合電子機器
- コストパフォーマンスのよさと標準設計
- 定評ある KISSLING の品質
- 最適化された設計によってコンポーネント数を削減