信頼できる性能、完全試験済み
当社の既製構成は、短いリード タイムで標準の長さをご用意できます。カスタム メイドの Micro-MaTch リード アセンブリは、4 ~ 20 極までの任意の極数で、どのような長さにもカスタマイズ可能なケーブル エンド アセンブリおよびデイジーチェーン アセンブリの両方が用意されています。
高い柔軟性を備えた標準およびカスタムのアセンブリ製品。 当社の既製構成は、短いリード タイムで標準の長さをご用意できます。リードはすべて、出荷前に電気的試験済みです。柔軟な 7 本の一般的なより線により、アセンブリは容易です。 TE は Micro-MaTch バリューライン コネクタ、Male-on-Wire、Paddle-Board コネクタを取り揃えており、温度範囲、嵌合回数、耐振動性などの要件が比較的穏やかな用途に最適です。 カスタム メイドの Micro-MaTch バリューライン リード アセンブリは、2 つのコネクタを備えた標準ケーブル アセンブリまたはデイジーチェーン アセンブリとして、4 ~ 20 の任意の極数でどのような長さにもカスタマイズして利用できます。
バリューライン ケーブル アセンブリ製品
要件が比較的穏やかな用途のニーズを満たす経済的な設計
TE の Micro-MaTch バリューライン ケーブル アセンブリ製品は、定評ある Micro-MaTch コネクタ製品群に追加された最新の製品です。この標準ケーブル アセンブリ製品の新シリーズは、広範な温度範囲、高嵌合回数、耐振動性などの要件が比較的穏やかな汎用用途に適合するように設計されています。ケーブル アセンブリ製品は、4 ~ 20 極までの任意の極数で、7.5cm、15cm、20cm の標準の長さが用意されており、長さのカスタマイズも可能です。
製品の特長
バリューライン
- 容易な接続システムで組み立て時間を短縮
- -30°C ~ +80°C の使用温度
- 極数 4 ~ 20、長さ 7.5 ~ 20 cm (0.246 ~ 0.656 フィート) の標準製品を迅速に納入
- ご要望に応じて長さのカスタマイズも可能
申請
バリューライン
- ホーム オートメーションおよび警報機器
- 空調および温度調節ユニット
- 照明器具
- セットトップ ボックス、オーディオ/ビデオ機器、支払端末