耐久性および柔軟性
TE の MICRODOT 製品ラインは、小型または軽量であることが重要な要件となる場合に最適な、小型形状のコネクタ シリーズです。この製品ラインには、一般的なミリタリ品番と特殊用途向けのカスタム構成が含まれています。標準のミル規格構成からカスタム設計まで、ビルド トゥ プリント方式のアセンブリでもターンキー アセンブリのプログラム管理でも、当社ではお客様のニーズに応じた Micro-D コネクタ、サブミニチュアおよびウルトラミニチュア同軸コネクタ、円筒形コネクタを取り揃えています。精密設計と製造分野における 60 年の伝統に支えられた TE の MICRODOT 製品は、ミリタリ、宇宙、沖合石油・ガス油井、地球物理探査、民間衛星、民間航空宇宙など、さまざまな市場の要求を満たすために設計されています。
製品の特長:
MICRODOT コネクタ
- 数多くのサイズ形状に適合
- ツイスト ピン端子設計方式により低結合力を達成
- 金属シェルおよびプラスチック シェルをご用意、はんだカップ付き、単線またはより線結線処理
- 最大嵌合力 10 オンス (2.78 N) x 端子数
- 耐久性: 500 回の挿抜サイクル後でもコネクタの機能性に悪影響を与える既知の機械的・電気的問題はありません。
- 定格電流: 端子あたり最大 3 A
このカタログに記載されている MICRODOT コネクタ シリーズの MCK および MCD Microminiature “D” コネクタは、数多くのサイズ形状に適合する完全なコネクタ システムで構成されています。低結合力は、ツイスト ピン端子設計方式により達成されます。オス端子を伸縮するヘリカル スプリングとして作成することにより、従来のピン設計のようないくつかの離散点ではなく、ピン束周辺のさまざまな部分で電気接点が達成されます。