110 低背型ポジティブ ロック リセプタクル用長尺ハウジング
110 低背型ポジティブ ロック リセプタクル用途およびガス点火装置用途に複数のハウジングを利用できるようになりました。従来の長さ 0.78 インチ (19.8 mm) のハウジングに加えて、新しく長さ 1 インチ (25.4 mm) のハウジングをご用意しました。この新しい長尺ハウジングは、一部のガス点火装置内のより深い端子キャビティを収容します。ガス点火装置の設計はメーカーごとに異なりますが、通常、キャビティまたはシュラウド内で 0.110 x 0.032 インチ (2.8 x 0.8 mm) のタブを使用して電気接続しています。TE は、複数タイプのハウジングと当社の 110 低背型ポジティブ ロック リセプタクルによって、より多くの種類のスペースが限られたガス点火装置用途に対するソリューションをご提供します。
主な特長
- リセプタクルを中央に配置して嵌合を改善
- 絶縁性の提供
- 人間工学を向上
- ポジティブ ロック Mark III リセプタクルを低挿入力と高保持力で収容
用途
次の製品のガス点火装置
- ガス レンジ
- ガス テーブル
- ガス オーブン
- ガス グリル
- 同様の用途

Positive Lock は商標です。