ケーブル アセンブリ
過酷な道路環境に向けて。TE はお客様のパートナーとして、自動車、トラック、バス、およびオフロード車の用途で使用する特殊ケーブル アセンブリを提供します。当社は、特殊なケーブル アセンブリ向けに研究開発機能、試作、サンプル、製造設備を用意しています。
フレキシブルな製造コンセプトにより、さまざまな生産数量の混在にも対応できます。 複雑な車両システムは、高度な快適性、安全性、および信頼性を提供します。TE は、特殊なケーブル アセンブリ向けに研究開発機能、迅速な試作機能、サンプル作成機能、製造設備を用意しています。これらのケーブルでは、オーバモールド工程テクノロジ、半自動および全自動の製造プロセス、さまざまな生産数量の混在を処理できる試験機器と試験機能を採用しています。安全性用途とインフォテインメント向けの信頼性に優れたケーブル アセンブリを初めとして、あらゆる車載モジュールで必要となるケーブル アセンブリを生産しています。
リーダー的な製品群
自動車、トラック、バス、オフロード車用カスタム ケーブル アセンブリ
-
銅線ケーブル アセンブリ
当社のグローバル製品は、完成した製品とプロセスに向け、設計初期段階から開発面と技術面のサポートを 投入しています。これにより、当社ではコスト効果と信頼性に優れた銅線ケーブル アセンブリを さまざまな車載用途に提供できます。用途として代表的な分野は、シート、ミラー、 ドア、ギヤ ボックス、ステアリング ホイール、ヘッドランプ、ディストリビュータ、センサ ハーネス、 HVAC ケーブル アセンブリ、オーバモールド ケーブル アセンブリ、キセノン-ハロゲン照明ケーブル アセンブリです。
-
安全拘束システムに対応したケーブル アセンブリ (スクイブ コネクタ)
当社のスクイブ ケーブル ソリューションは、当社の相互接続での経験と設計機能を取り入れ、次世代の車両安全拘束システムをサポートします。11 mm から始まる多彩なスクイブ ケーブル アセンブリと AKII 製品 (2 ウェイおよび 3 ウェイ、90°および 180°のワイヤ引き出し) すべてとの汎用インタフェースを取り揃えています。これらの製品は、圧着技術を採用し、フェライトによる電磁障害 (EMI) 保護を備えています。当社は、ピグテール生産向けの全自動製造やエアバッグ モジュール ケーブル アセンブリ完成品向けの半自動製造をサポートし、安全上重要なこれらの用途で高い信頼性を保証します。
-
インフォテインメント ケーブル アセンブリ
当社では、GSM (汎欧州デジタル移動体通信)、GPS (全地球測位システム)、タイヤ空気圧センサ、ドア ロック、ラジオの各用途に対応した RF および同軸ケーブル アセンブリを提供しています。また、ディスプレイ、ヘッド ユニット、リア シート インフォテインメント、リア ビュー カメラの各システムに対応した高速データ (HSD) ケーブル アセンブリのほか、車内ディスプレイ ユニット向けの低電圧差動信号 (LVDS) ケーブル アセンブリも用意しています。
-
ハイブリッド車および電気自動車向けケーブル アセンブリ
高電圧ケーブル アセンブリの設計と製造で 50 年以上の経験を有する TE は、ハイブリッド車と電気自動車向けの次世代輸送技術と製品のリーダーです。ハイブリッド車と電気自動車は、300 ~ 800 V の電圧と 200 ~ 1,000 A の電流を扱う電気系統を搭載しているので、専用のシールド ケーブルとコネクタで構成する大電力ケーブル アセンブリを必要とします。当社のケーブル アセンブリ プロセスには、圧着プロセスと電気的試験にまで及ぶケーブルの準備工程があります。半自動プロセスを基本とする生産セル方式を取り入れ、ハイブリッド車と電気自動車の用途で望まれる高度な要件に対応しています。
-
シリンダー ヘッド配線
当社では、ケーブル チャネルとパススルー コネクタを持つヘビー デューティー ディーゼル エンジンに対応したシリンダー ヘッド配線製品を開発しています。シリンダー ヘッド配線アセンブリは、温度範囲の変動とエンジンによる振動が非常に大きな環境に対応できるように設計されています。当社のケーブル アセンブリは、過酷な環境用途で使用されているさまざまなトラック用エンジンで、その性能が証明されています。
-
フラット ケーブル製品およびディスクリート ケーブル製品
フラットなディスクリート リボン ケーブル製品は、当社の標準的な端子技術を取り入れて使用されることから、低コストなフレキシブル ケーブル アセンブリの生産が実現します。一般的な車両用途としては、空調、ステアリング ホイール、計器類、照明、ラジオなどが挙げられます。
利点
- フレキシブルな製造コンセプトにより、生産ロットの変動に対応可能
- TS 16494 および ISO 14001 認証取得済み生産拠点
- 認定済みテスト/バリデーション ラボ
- グローバルな販売サービス網
- 設計初期段階で動作可能な機能モデルを提供可能
- コネクタとターミナルにおける蓄積された専門知識に基づく技術的シナジー効果
- アプリケーション ツーリング部門のケーパビリティを活用可能