高電圧ケーブル アセンブリ
ハイブリッド車および電気自動車のニーズに最適なケーブル アセンブリ。TE では、密閉接続、360° の EMC シールド、内部セーフティ インターロックに対応した高電圧カスタム ケーブル アセンブリを用意し、ハイブリッド車および電気自動車用の OEM、配線ハーネス サプライヤ、バッテリー サプライヤに提供しています。
高圧電気の分野ではリーダー的存在です。 当社では、密閉された接続や 360° の EMC シールド、さらには内部セーフティ インターロックに対応したハイブリッド車および電気自動車用の高電圧ケーブル アセンブリを提供しています。このケーブル アセンブリはカスタマイズ可能なため、高電圧ハーネスに対応したシステム統合が実現します。
大量および少量に対応したアセンブリが用意されており、導線サイズが 2.5 mm2 から 120 mm2 のケーブルを処理することができます。高電圧アセンブリでは、単芯シールド ケーブルおよび多芯シールド ケーブルが提供されています。
特徴: ハイブリッド車向けカスタム ケーブル アセンブリ
高電圧接続およびシールド接続
- 300V から 800V、200A から 1000A
- 360º EMC シールド
- 内部セーフティ インターロック
- 単芯シールド ケーブルまたは多芯シールド ケーブル
- 大量および少量に対応したアセンブリを提供
- 導線サイズが 2.5 mm2 から 120 mm2 のケーブル処理に対応
- 端子およびシールド クリンプ技術における優れた設計および処理能力
- 検査ラインでの信頼性試験に対応
- 密閉済み接続
- お客様に固有の設計
利点: ハイブリッド車向けカスタム ケーブル アセンブリ
車載電源接続
- 高電圧ハーネスに対応したシステム統合
- バッテリー、配電、コンタクタ ボックス
- 電子装置に対応したインバータ