Sliver、SlimSAS LP および MCIO ケーブル アセンブリ製品
当社の内部ケーブル相互接続製品群には、Sliver、SlimSAS、SlimSAS 低背型 (LP) と Mini Cool Edge IO (MCIO) ケーブル アセンブリ製品があります。これらの製品は、システム内での信号の使用場所と使用方法の柔軟性を高めた高性能チャネルを実現します。SFF-TA-1002 用バージョンを含む Sliver 製品は、さまざまな用途、データ速度、プロトコル (PCI express、SAS、Ethernet など) で使用できます。SlimSAS および SlimSAS LP ソリューションは PCIe Gen 4 ケーブル能力を実現します。MCIO は PCIe Gen 5 をサポートします。
Sliver プル タブ ケーブル アセンブリ製品、SFF-TA-1002 リセプタクル用
TE は、現在の Sliver 押しボタン ケーブル アセンブリ製品に加えて Sliver プル タブ ケーブル アセンブリ製品を発表します。この製品は SFF-TA-1002 標準リセプタクルと相互運用可能で、PCIe Gen 5 伝送特性要件に適合します。これらの新製品を通して、高速かつ高密度データ通信を実現する 168p EMI シールド PCle CEM および OCP NIC ポート エクステンダ ケーブル アセンブリ ソリューションをご利用いただけます。
主な特長
- データ速度: 最大 32G NRZ、56G NRZ (112G PAM-4) のロードマップ展開
- 構成: 1C、2C、4C 構成を利用可能
- 極数: 56 極、84 極、140 極をご用意
主な利点
- 最適化された設計によってラッチ解除が簡単
- 堅牢な嵌合インタフェースによって目視できない状況での嵌合に対応
- 高速および高密度用途をサポート
- 傑出した伝送特性性能でPCle Gen 5 に適合
注目の用途
- データ センタ
- ネットワーク機器
- サーバ
- スイッチ
- ルータ
- 高性能コンピューティング (HPC)
- ストレージ デバイス
- ワイヤレス基地局およびラジオ