高精細メディアに対応
コンピュータや AV コンポーネントでの高精細メディア コンテンツ再生を実現する新製品です。TE のケーブル アセンブリ製品は、DisplayPort Specification Version 1.1a で定められたすべての認証を取得しており、独立した VESA 認証試験センターが実施する一連の試験に合格しています。認証取得済みのこれらケーブル アセンブリは、1/2/4 本のメイン リンク レーン経由による一貫性のあるデジタル データ伝送 (低ビット レートの場合はレーンあたり 1.62 Gbps、高ビット レートの場合はレーンあたり 2.7 Gbps) をベースにした製品であり、コンピュータおよび民生用アプリケーションの両方で、優れた HD 品質のビデオを実現します。
製品の特長
DisplayPort ケーブル アセンブリ製品
- 新しいディスプレイ用途に対応
- DVI/VGA コネクタ インタフェースに代わる規格として設計
- より小型で使いやすい外部コネクタ
- 埋め込みクロックをサポート
- 優れた EMI シールド性能
- 様々な解像度に対応可能なスケーラブル性
- 高い色深度・表示解像度・リフレッシュ レートを実現
- オプションのラッチ機能によって、ケーブルの脱落を防止
- RoHS 準拠
製品オプション
コネクタ、ケーブル、およびアダプタ
-
DisplayPort 規格に対応した設計の、オーディオ/ビデオ コネクタ。
コンピュータおよびフラット パネルで HD メディアを実現する、サーフェス マウント式 A/V リセプタクル
-
LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface) コネクタ
I-PEX CABLINE-VS 互換。マイクロ同軸とディスクリート ワイヤの混用が可能。LVDS および eDP 用途向け
各種用途
DisplayPort ケーブル アセンブリ製品
- パソコン
- 外部ディスプレイの相互接続
- TV モニタ
- パネル
- セットトップ ボックス
- プロジェクタ
- DVD プレーヤ
- ゲーム機
- モバイル機器
- パーソナル ビデオ レコーダ
- 光ディスク プレーヤ