高速プラガブル I/O ケーブル アセンブリ製品
最新の高速規格に対応する当社の高速プラガブル I/O 銅線ケーブル アセンブリ製品は、56 Gbps を超えるデータ速度に対応できるように設計されています。伝送特性 (SI) とシステム アーキテクチャに関する専門知識を携え、当社では QSFP28/56 および SFP28/56 ケーブル アセンブリ製品市場において最高クラスの性能を誇るラインナップを取り揃えています。これらのケーブル アセンブリ製品は、25/50/100/200 Gbps の総合データ転送速度に対応しています。次世代コネクティビティの最先端にあるこれらのケーブル アセンブリ製品は、100 G Ethernet および InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR) の要件に適合します。TE では、カスタムの配線ソリューションおよび対応するプラガブル I/O ケージとコネクタをご用意しています。
製品の特長
プラガブルな I/O 用ケーブル アセンブリ製品
- 総合データ速度25/50/100/200 Gbps に対応
- IEEE 802.3cd・IEEE 802.3bj・IEEE 802.3by・InfiniBand EDR 互換
- 構造を最適化して、挿入損失およびクロストークを最小限に抑制
- 既存のすべての QSFP+ コネクタおよびケージとの後方互換性を提供
- zSFP+ および zQSFP+ コネクタ・ケージ・アクセサリを含む、TE の豊富なラインナップ
AWG32
AWG 32 の細径ワイヤを使用したケーブル アセンブリ製品
56G
チャネルあたり 56 G を実現する QSFP56 アセンブリ製品
48G
内部 Mini-SAS HD の相互データ速度


機器内接続用 Mini-SAS HD
フレキシブルな高速ケーブル アセンブリ設計
TE の内部 Mini-SA-HD ケーブル アセンブリ製品は、柔軟性に富んだ小型設計にパッケージングした高速接続性能をシステム設計者に提供します。速度 12 Gbps のレーンを 4 つ備えており、合計速度 48 Gbps でデータを伝送します。TE の Mini-SAS-HD 内部リセプタクルと組み合わせることで、192 Gbps というさらに高速な総合データ レートでの伝送が可能です。

TE の Mini-SAS-HD (高密度) 製品ファミリでは、SAS 用途向けのコンパクトで高速な I/O ソリューションをご用意しています。
QSFP+ 細径ワイヤ AWG 32 ケーブル アセンブリ製品
極薄型、高柔軟性
TE では、QSFP+ ケーブル アセンブリの製品ファミリを拡張しており、データ通信の配線に関するさまざまな問題を解決するためのオプションが含まれるようになりました。標準の AWG 30、28、26 の QSFP+ 10 Gbps TurboTwin 製品に加え、TE では細径ワイヤを使用した QSFP+ アセンブリ製品 TurboTwin 32 AWG 8 ペア ケーブルもご用意しています。この細径ワイヤのバルク ケーブルは、高密度のラック内用途における、超薄型形状・軽量性・柔軟なパッシブ ケーブルのソリューションのニーズを満たします。