硬化型ファイバ ケーブル アセンブリ
TE の硬化型ファイバ ケーブル アセンブリ製品は、端子間接続におけるプラグアンドプレイ ソリューションとなるもので、苛酷な屋外設備環境に耐えられます。
コネクタ付きケーブル アセンブリによって、顧客の住宅の接続が簡素化されます。 硬化型ファイバ コネクタによって、ファイバ配線アクセス ネットワーク全体の設置時間とコストが削減されます。 それらによって、設置中のテストがより容易になり、サービス アップグレード中の接続がより迅速になり、トラブルシューティングやメンテナンス時の高速なアクセスが可能になります。硬化型コネクタ システムは、技術者に使いやすくなっています。直観的であり、端子やクロージャの硬化型アダプタに接続しやすく、サイズが小さいので設置も簡単です。
硬化型コネクタおよびケーブル アセンブリ
特徴
- コネクタ付きファイバ ケーブルによるプラグ アンド プレイの顧客のサービス向上
- サプライヤにおいて結線処理済みかつテスト済みなので、回線接続済み家庭への設置時間を減少
- 硬化型アダプタへの直観かつ容易な接続 低スキルの顧客によるサービス向上が可能
- スプライスを壊すのではなく、硬化型コネクタを単に 嵌合したり嵌合解除したりする ことで、設置とメンテナンスの時間を短縮
- 壁、ポール、ハンドホールなどの厳しい屋外設備環境に耐えるように設計
- 異なる硬化型ケーブル アセンブリ間での完全な互換性
関連製品
-
RealFlex 3 ドロップ ケーブル
TE の RealFlex 3 ドロップ ケーブルは、最大限の柔軟性、扱いやすさ、および性能が得られるように頑丈に設計されており、 屋外設備および屋内設備のいずれにおいても FFTX 敷設の厳しい条件に対応できます 。RealFlex 3 ドロップ ケーブルは、住居、業務用施設、または集合住宅 (MDU) などの建築物に使用できる、 屋内/屋外、ライザおよびプレナムといったタイプのものをご利用いただけます 。
-
RealFlex 5 ドロップ ケーブル
5.0 mm ケーブルの使用によりファイバの曲げ半径が減少した TE の RealFlex 5 ドロップ ケーブルは、 非常に制約が厳しい取り付け環境において最適な性能が得られ、またフルサイズの硬化型コネクタの使用により迅速にサービスを開始できます。これらの硬化型コネクタは外部から密閉されており、さらに工場において終端加工されているため、最高の信頼性基準を達成しています。