![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut-most-group-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続
当社では、Media Oriented System Transport (MOST) ネットワーク上で通信を行うデバイスに対応する物理層コンポーネントの豊富な製品群を取り揃えています。TE Connectivity (TE) の光ファイバー製品には、PCB およびハーネス用コネクタ、ケーブル アセンブリ製品、処理機器をはじめとする、MOST 25 および MOST 150 コネクタ用のさまざまなコンポーネントが用意されています。これらのコンポーネントの開発は、TE の光ファイバーに関する豊富な専門知識だけでなく、ティア 1、ティア 2 のお客様との密接な協力関係に裏付けられています。TE の光ファイバー高速マルチメディア ネットワークは、25 Mbps および 150 Mbps のデータ速度に対応する 1,000 μm ポリマ光ファイバー (POF) を基に開発されています。
製品の特長
MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続
TE Connectivity (TE) の光ファイバー技術に対する取り組みは、1975 年に始まりました。それ以来 TE では、回路基板からエンドユーザ向けに至るまで、さまざまなソリューションを提供し続けています。
- 25 Mbps および 150 Mbps のデータ速度に対応
- ケーブルの電磁障害 (EMI)/電磁障害適合性 (EMC) 干渉なし
- 軽量なポリマ光ファイバー (POF)
- さまざまなノードの光リング構成に基づく用途、配線の必要性を低減
- ヘッダのリフローはんだ処理およびウェーブはんだ付けをご用意
- ヘッダとコネクタを個別にはんだ付けできるピグテール バージョンをご用意。この柔軟性により、ファイバのプラスチックは、はんだ熱による損傷を受けません。
- 幅広いコネクタとヘッダをご用意
- 高コスト効率の設計、自動車市場のニーズに合わせたプロセス
- 車両コネクティビティの構成要素と OEM に最適なモジュラ式の拡張可能なソリューション
- 修理工具セットに合わせたケーブル ハーネス製品レンジをご用意
規格および適合性
MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続
- Media Oriented System Transport (MOST) 社の規格に適合
- 1,000 μm ポリマ光ファイバー (POF)
- Media Oriented System Transport (MOST) 規格の MOST 25 および MOST 150 プロトコルをご用意
- ISO 規格 (予備段階)
MOST
Media Oriented Systems Transport (MOST) は、自動車環境のために策定された光ファイバー マルチメディア ネットワークの規格です。
>150
Mbp/秒の瞬間データ速度。MOST は、オーディオおよびビデオ用途で使用できます。
工具
TE では、MOST 専用の適用工具を開発しています。
TE の光ファイバー製品には、PCB およびハーネス用コネクタ、ケーブル アセンブリ製品、処理機器をはじめとする MOST 25 および MOST 150 コネクタ用のさまざまなコンポーネントが用意されています。カタログをダウンロードして、詳細をご覧ください。
MOST 25 ネットワーク製品ポートフォリオ
タイプ | 詳細 | TE 型番 |
---|---|---|
MOST 25 Micro-ピグテール | 90° セミシールド MOST 25
|
0-2141577-1 |
MOST 25 Micro-ピグテール | 90° フルシールド MOST 25; Micro-ピグテール
|
|
MOST 25 Micro-ピグテール | 180° MOST 25; Micro-ピグテール
|
|
MOST 25 フレキシブル ピグテール | 2 ピース フレキシブル ピグテール POF FOT
|
1-2208204-1 |
MOST 25 フレキシブル ピグテール ケーブル アセンブリとの組み合わせ | A: 2 極ケーブル アセンブリ
|
(MOST インタフェース 2+0、2+4、2+12、2+20 に適合)
|
MOST 25 フレキシブル ピグテール ケーブル アセンブリとの組み合わせ | B: 4 極ケーブル アセンブリ
|
(MOST インタフェース 4+40 に適合) |
MOST 25 適用工具 | MOST 25 ネットワーク用適用工具 | 適用工具 |
![ピグテール製品](/content/dam/te-com/images/automotive/global/products/mosta.gif)
![コネクタ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/products/mostb.gif)
![ケーブル アセンブリ製品](/content/dam/te-com/images/automotive/global/products/mostc.gif)
![補助構成部品](/content/dam/te-com/images/automotive/global/products/mostd.gif)
MOST 150 ネットワーク製品ポートフォリオ
タイプ | 詳細 | TE 型番 |
---|---|---|
MOST 150 Micro-ピグテール | 90° フルシールド MOST 150
|
1-2112180-3*) 1-2112181-3*) 1-2286542-1*) * 連続生産ではリリースされていません |
MOST 150 Micro-ピグテール | 180° MOST 150
|
1-2208265-1 との組み合わせ |
MOST 150 適用工具 | MOST 150 ネットワーク用適用工具 | 適用工具 |
![MOST ヘッダおよびピグテール](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/aut-most-components-1024.jpg)
主な用途
MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続
- 各種ノードの光リング
- ヘッド ユニット
- DVD プレーヤ
- メータ クラスタ
- 増幅器
- TV チューナ
- リア シート エンターテインメント
- オーディオ プレーヤ
- ヘッドアップ ディスプレイ
![Media Oriented System Transport (MOST) の用途](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/aut-most-applications-circle-1024.jpg)
TE の MOST ネットワークに対応した光ファイバー接続
TE は、車載光通信ソリューションの設計およびプロセス開発で市場をリードしています。TE の光ファイバー技術に対する取り組みは、1975 年に始まりました。それ以来当社では、回路基板からエンドユーザ向けに至るまで、さまざまなソリューションを提供し続けています。