製品の特長
BATTU 熱収縮チューブ
- 迅速な施工性と信頼性を念頭に置いて設計され、サイズが決められている
- 約 2:1 の収縮率
- さまざまな基板に接着
- 識別しやすい 4 色をご用意
- 使用温度範囲 -40°C ~ 130°C (-40°F ~ 266°F)
- 電気的絶縁性、機械的保護、耐湿性、自動車用液体に対する耐性、難燃性
- ISO6722 の難燃性要件に適合する難燃性ジャケット
- 16 ~ 120 mm2 (AWG 6 ~ AWG 4/0) のケーブルに対応
~2:1
収縮率。迅速な施工性と信頼性を念頭に置いて設計され、サイズが決められています。
130°C
40°C ~ +130°C の温度範囲で使用できます。
$
すばやく施工できるように最適化されており、適用コストを削減できます。
BATTU 熱収縮チューブ寸法
サイズ | 最小伸張時の 内径 (出荷時) |
最大収縮時の 内径 (加熱後) |
収縮時の 肉厚 (加熱後) |
---|---|---|---|
BATTU-12.7/6.1 |
12.70 mm | 6.10 mm | 1.09 mm ±0.28 mm |
BATTU-20.1/8.9 | 20.07 mm | 8.90 mm | 1.45 mm ±0.30 mm |
BATTU-25.4/12.7 | 25.40 mm | 12.70 mm | 1.91 mm ±0.30 mm |
熱収縮装置
ヒーター、オーブン、防水試験
-
効率的な熱収縮保護を実現する高度なツーリング
当社の熱収縮チューブ装置は、電気スプライスをシーリングして保護し、過酷な環境下の流体管理システムに機械的保護を提供します。幅広い用途にわたり、最適な加熱温度、性能、制御機能を提供して効率と品質の向上を促します。クリックしてラインナップをご覧ください。