耐溶剤性と柔軟性を備えた設計
当社の高性能熱収縮チューブ製品は、高度な耐久性を備えたハーネス設計に要求される、過酷な環境に適応するために設計されています。50 年以上にわたり、当社の一般用途 Raychem ハーネス用チューブは、200°C を超える温度に耐えられるように設計されています。Raychem ハーネス用チューブを使用すると、シンプルな設計のコスト効率に優れたカスタム ハーネスが実現します。この製品は、航空宇宙およびミリタリ用途向けに特化して設計されています。
製品の特長
ハーネス用チューブ
- 熱収縮性
- 耐熱素材
- 優れた絶縁特性
- 少数のサイズで広範な電線径に対応
- 過酷な環境に対応するハーネス設計を実現
- 損傷電線から絶縁を回復
200C
RW-200 の動作温度
2:1
ハーネス用チューブの収縮率
23053
AMS-DTL 23053/1、/10、/13、/16 規格適合
製品群
ハーネス用チューブ
製品 | 使用温度 (oC) | 説明 | |
エラストマ | DR-25 | -75 ~ +150 | 耐ディーゼルオイル エラストマ |
NT | -55 ~ +90 | 柔軟な一般用途変成エラストマ | |
NT-MIL | -70 ~ +121 | 柔軟で堅牢な変成エラストマ | |
NTFR | -70 ~ +121 | 非常に柔軟な高耐久ネオプレン | |
RW-200 | -40 ~ +200 | 高温フッ素エラストマ | |
RW-200-E | -55 ~ +200 | 高温フッ素エラストマ | |
SFR | -75 ~ +180 | 非常に柔軟なシリコン - 黒 | |
SRFR | -75 ~ +200 | 非常に柔軟なシリコン ゴム - グレー | |
フッ素系樹脂 | RT555 | -65 ~ +200 | 高性能フッ素系樹脂 |
RT-770 | -55 ~ +125 | CBRN チューブ | |
RT-780 | -55 ~ +175 | CBRN チューブ | |
RT-790 | -55 ~ +200 | CBRN チューブ |
詳細は上記のカタログを参照してください
DR-25 チューブ
製品群
柔軟で耐薬品性および耐摩耗性
最適な高温耐溶剤性および長期間にわたる耐熱性に対応した特別配合航空機およびディーゼル機関燃料、油圧および潤滑油に対する耐性を備えています。
使用温度範囲:
- -75oC ~ +150oC
規格:
- AMS-DTL-23053/16
- VG95343 Part 5 Type D
- VDE 0341 Part 9005
- Def Stan 59-97 Issue 3 Type 6B
- BS 4G-198 Part 3 10A
軍用規格番号 | サイズ | 内径最小 収縮前 |
内径最大 完全収縮後 |
- | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
- | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-001 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-002 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-003 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-004 | 3/4 | 19.0 (0.748) | 9.5 (0.375) |
-005 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-006 | 1 1/2 | 38.0 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-007 | 2 | 51.0 (2.000) | 25.4 (1.000) |
-008 | 3 | 76.0 (3.000) | 38.0 (1.500) |
-009 | 4 | 101.6 (4.000) | 50.8 (2.000) |
RT555 チューブ
製品群
広範囲な動作温度範囲に対応する、耐溶剤性、耐薬品性を備えた放射線架橋フッ素系樹脂チューブ
耐熱性が必要とされる商用用途 (航空機や自動車エンジン近辺または燃料タンク内の電気および油圧システム)、化学薬品にさらされる環境用途 (パルプ、紙、鉄鋼、化学産業の産業用処理装置)、さまざまな腐食性または有害な薬品やインクを取り扱う装置に適しています。
使用温度範囲:
- -65oC ~ +200oC
規格:
- UL 定格
- +185oC で 100,000 時間の継続使用承認済み (ファイル E85381)
- +200oC で 40,000 時間の累積的間欠暴露認承認済み
サイズ | 内径 収縮前最小値 |
内径 完全収縮後最大値 |
1/8 | 3.18 (0.125) | 1.57 (0.062) |
3/16 | 4.75 (0.187) | 2.36 (0.093) |
1/4 | 6.35 (0.250) | 3.18 (0.125) |
3/8 | 9.53 (0.375) | 4.75 (0.187) |
1/2 | 12.70 (0.500) | 6.35 (0.250) |
5/8 | 15.88 (0.625) | 7.95 (0.313) |
3/4 | 19.05 (0.750) | 9.53 (0.375) |
1 | 25.40 (1.000) | 12.70 (0.500) |
1 1/4 | 31.75 (1.250) | 15.88 (0.625) |
1 1/2 | 38.10 (1.500) | 19.05 (0.750) |
2 | 50.80 (2.000) | 25.40 (1.000) |
RW-200 および RW-200-E チューブ
製品群
耐薬品性、高温
Raychem ブランドの高品質熱収縮 チューブは、変成放射線架橋フッ素系樹脂で製造されており、広範な用途に対応します。
使用温度範囲:
- RW-200 -40oC ~ +200oC
- RW-200-E -55oC ~ +200oC
規格:
- RW-200
- AMS-DTL-23053/13
- RW-200-E
- VG 95343 Part 5 Type E
- Def.Stan、59-97 Issue 3 Type 4A
- VDE 0341 Part 9005
- BS 4G-198 Part 3 12A
軍用規格番号 | サイズ | 内径 収縮前最小値 |
内径 完全収縮後最大値 |
-012 | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
-001 | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-002 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-003 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-004 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-005 | 5/8 | 15.9 (0.625) | 7.9 (0.312) |
-006 | 3/4 | 19.1 (0.750) | 9.5 (0.375) |
-007 | 7/8 | 22.2 (0.875) | 11.1 (0.437) |
-008 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-009 | 1 1/4 | 31.8 (1.250) | 15.9 (0.625) |
-010 | 1 1/2 | 38.1 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-011 | 2 | 50.8 (2.000) | 25.4 (1.000) |