![](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/product-hero-rendition/heat-shrink-tubing-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ヘビー デューティー仕様チューブによる保護
より強固な保護が必要とされる用途においては、ヘビー デューティー仕様の熱収縮チューブが、絶縁保護を最適化するためのコスト効率の良いソリューションとなります。同時に、機械的負荷に対する信頼性・耐化学薬品性・耐湿性・耐油性を提供します。
利点
収縮率・厚さ・色
- 3:1 ~ 5.6:1 の収縮率
- さまざまな肉厚を提供
- 複数の色オプションをご用意
- 接着剤の変更により、さまざまな材料と接着可能
- さまざまなレベルの難燃性・耐熱性・耐化学薬品性・耐機械的損傷性を提供
- 多くの試験機関により認証済み
熱収縮仕様
収縮率および動作温度
製品 | 動作温度 | 最低完全収縮 | 収縮 |
---|---|---|---|
BSTS/BSTS-FR | -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) | 121 [250] | 3:1 |
HF | -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) | 121 [250 | 3:1 |
HRHF/HRNF/HRSR | -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) | 121 [250 | 5.6:1 |
RHW | -55°C ~ +110°C (-67℉ ~ +230℉) | 125 [257] | 3:1 |
RMW | -55°C ~ +110°C (-67℉ ~ +230℉) | 125 [257] | 3:1 |
SST/SST-FR | -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) | 121 [250] | 3:1 |
ヘビー デューティー向け熱収縮チューブのラインナップ
絶縁保護
-
BSTS/BSTS-FR チューブ
耐湿性・耐かび性・耐候性を備えた堅牢なポリマ性のこのチューブは、3:1 の収縮率・厚肉絶縁・摩耗保護に加えて、FR 難燃性を備えたオプションもお選びいただけます。
-
HF チューブ
ケーブルの屈曲性が重視されるケーブル ジャケット用途に開発された、高屈曲の厚肉チューブ。収縮率は 3:1 で、難燃性を備えています。
-
HRHF/HRNF/HRSR チューブ
ケーブル・ケーブル コネクタ・バックシェル間の空隙が大きい場合でも対応可能な、高収縮率チューブ。損傷したケーブルも簡単に修理できます。セミリジッドの難燃性 (SR)、屈曲性のある標準タイプの非難燃性 (NF)、および高屈曲の難燃性 (HF) オプションをご用意。収縮率が 5.6:1 と、丈夫さと耐久性に優れています。
-
RHW/RMW チューブ
RoHS 準拠のこのチューブ (中肉および厚肉から選択可能) は、絶縁・保護およびさまざまな低電圧電気用途向けに設計されています。接着剤なしで使用でき、収縮率は 3:1 です。
-
SST/SST-FR チューブ
極限の環境条件で保護を提供できるよう、シンプルなポジティブ スプライス シーリング方法を提供する、セルフシーリング式二層構造チューブです。RoHS 準拠、収縮率は 3:1 で、厚肉による絶縁・張力緩和・摩耗保護機能を提供します。難燃性オプションもご用意しています。
熱収縮装置
ヒータ・オーブン・シール試験
-
効率的な熱収縮製品に対応する高度な工具
当社の熱収縮チューブ機器は、電気スプライスをシーリングして保護し、過酷な環境における流体管理システムに機械的保護を提供します。幅広い用途にわたり、最適な加熱温度、性能、制御機能を提供して効率と品質の向上を促します。クリックしてラインナップをご覧ください。
110°C
最低収縮温度 [230°F]
125°C
最低完全収縮温度 [257°F]
110°C
最高温度 [230°F]、最低温度 -55°C [-67°F]
当社の熱収縮チューブは、ポリオレフィンおよびフッ素系樹脂に加えて、電子放射架橋と熱収縮性によって強化されたエラストマでできています。据え付け時に加熱するとチューブが収縮して、ほぼすべての形状に適合します。美的な外観のみならず、信頼性に優れた絶縁・機械的保護・張力緩和機能も提供します。高温または低温環境で使用するように設計された、きわめてフレキシブルなチューブまたはセミリジッド チューブから選択できます。ハロゲンフリー製品および難燃性の製品もあります。
ヘビー デューティー向けチューブ製品は、非常に厳しい環境での使用を想定しています。
- RAYCHEM チューブ製品,
- カタログ