厳しい要件に適合する高性能チューブ
当社は厳しい設計要件にお応えするために、幅広い熱収縮チューブをご用意しています。
特殊用途チューブには、さまざまな材質、色、収縮率、サイズの製品が用意されています。 国際規格に準拠した当社の熱収縮チューブは、幅広い用途において代替となる高性能オプションを提供します。熱を加えると、被覆する部材のサイズと形状に合わせてチューブが収縮するため、迅速かつ容易に取り付けることができます。
製品の特徴
収縮率、色など
- 4:1 ~ 2:1 の収縮率
- さまざまなレベルの難燃性、耐熱性、耐化学薬品性、耐機械的損傷性
- 多彩な色から選択可能
- ハロゲンフリー
- 多くの試験機関により認証済み
製品ライン
特殊熱収縮チューブ
-
ATUM
コネクタバンクエドの シーリング、分岐、コネクタ - ケーブル トランジションなど、各種の電気用途を環境的に密閉および保護します。膨張率が高いため、損傷したほとんどのケーブル ジャケットを、コネクタを取り外さずに修理できます。
-
BRST
優れた電気絶縁を実現します。雑音抑制の目的や、機械的保護が必要な場所に使用できます。
-
BSTS/BSTS-FR
BSTS 熱収縮チューブは、湿度・かび・風化への耐性がある丈夫なポリマでできています。また、優れた電気特性も備えています。このチューブは、絶縁・耐摩耗性・ストレイン リリーフが重視される用途に便利です。シーラント テープとともに使用すると (難燃性の場合は S-1305、非難燃性の場合は S-1278)、非加圧用途で防水システムを実現できます。
-
CGAT
CGAT は、民間市場向けに設計された、内部溶融接着剤のあるフレキシブルなポリオレフィン熱収縮チューブです。電気コンポーネントの環境保護および電線のシーリングに適しています。代表的な用途として、電気コンポーネント、ワイヤ分岐およびケーブル ジャケットの環境シーリングが挙げられます。
オプション: 特殊熱収縮チューブ
サイズ、パッケージ、材質
特殊サイズ | 規格外の拡張/復元時内径にも対応 仕様および公差のカスタマイズ |
特殊な切断またはパッケージ | 規格外の切断長、スプール長など。 公差および切断長のカスタマイズ |
特殊な材質 | 特殊用途化合物 ジャケットと接着剤のさまざまな組み合わせによる、二層構造チューブ用のカスタム配合 |
製品ライン
特殊熱収縮チューブ
-
DR-25 チューブ
このフレキシブル チューブの収縮率は 2:1 で、難燃性・耐薬品性・耐摩耗性があります。最適な高温流体耐性と長期にわたる耐熱性を持つように特別に配合されたシステム 25 チューブを使用しています。
-
ES/PD キャップ
迅速かつ容易に取り付けることが可能なこのチューブは、機械的に丈夫な外部ジャケットが付いており、優れたストレイン リリーフ・摩耗保護・振動・屈曲性能を備えています。PD キャップにより、耐飛散性、耐湿性のあるカバー (完全な液体浸漬は想定していません) が実現しています。電気ハーネスのスタブ スプライスに電気的保護と機械的保護を提供するために設計されており、収縮率は PD キャップが 3:1、ES キャップが 4:1 です。
-
HFT5000 チューブ
HFT5000 チューブはポリエチレン素材とポリエステル素材から編まれており、ハロゲンフリーです。その堅く編まれたフィラメントは優れた耐摩耗性を実現し、チューブ内にたまった水・熱・湿度に対する耐性もあります。
-
RayBlock 85 RayBlock 105 防水システム
この熱収縮防水システムは、ケーブル バンドルやコネクタ背面に均一なシーリングを提供するように設計されています。優れたストレイン リリーフおよび雑音軽減を実現し、最大 20 本のワイヤのワイヤ バンドルを環境的に密閉して、105C (Rayblock 85) までおよび 120C (Rayblock 105) までの温度の変位に対する耐性を持ちます。このロープロファイル製品は、ケーブル バンドル自体よりも縁が大きいだけです。
-
RNF-150 チューブ
この高性能フレキシブル フッ素系樹脂チューブの収縮率は 2:1 で、ワイヤをジャケットおよびバンドルして、特にロー プロファイル、耐摩耗性およびフレキシビリティが必要とされるライト デューティー ハーネスを形成するように設計されています。高難燃性があり、150°Cで多くの化学薬品や溶剤にさらされた後でも優れた物理および電気特性を持ちます (ケトンとの使用は推奨されません)。
-
RT-375 チューブ
この透明なフレキシブル フッ素系樹脂チューブは、高難燃性および優れた機械的強度およびカットスルー抵抗があり、酷使されるワイヤおよびケーブル マーカの保護に使用されます。また、カバーされた各アイテムに対する完全な検査性があります。収縮率は 2:1 で、透明性に優れ、耐薬品性および高温性能を実現するように設計されています。
-
RW-175 チューブ
丈夫なセミリジッドで、きわめて薄肉の絶縁製品である、この耐熱・耐薬品ポリフッ化ビニリデン チューブは、高温性能・優れた耐摩耗性・カットスルー抵抗または優れた化学薬品および溶剤特性が必要とされる用途に適しています。収縮率は 2:1 です。
-
SWFR チューブ
難燃性の高いこの低収縮温度 ZEROHAL チューブは、民生用電子機器、鉄道および大量輸送、自動車、エレベータ、建設業に推奨されます。収縮率は 2:1 で、基本的にハロゲン フリーであり、薄肉のフレキシブル ポリオレフィン チューブである X2 と、きわめて薄肉で非常にフレキシブルなポリオレフィン チューブである X4 が用意されています。
-
XFFR チューブ
ヘビー デューティーで難燃性があり、ハロゲンフリーのチューブです。
当社の Raychem チューブは、ポリオレフィン、フッ素系樹脂、および電子放射架橋と熱収縮性によって強化されたエラストマでできています。据え付け時に加熱するとチューブが収縮して、ほぼすべての形状に適合します。美的な外観のみならず、信頼性に優れた絶縁・機械的保護・張力緩和機能も提供します。高温または低温環境で使用するように設計された、きわめてフレキシブルなチューブまたはセミリジッド チューブから選択できます。一連の工業規格に適合したハロゲンフリーの難燃性製品が含まれます。
熱収縮装置
ヒータ・オーブン・シール試験
-
効率的な熱収縮製品に対応する高度な工具
当社の熱収縮チューブ機器は、電気スプライスをシーリングして保護し、過酷な環境下での機械的保護を提供します。幅広い用途にわたり、最適な加熱温度、性能、制御機能を提供して効率と品質の向上を促します。クリックしてラインナップをご覧ください。
適用事例
絶縁、保護、識別
- シールド スプライス保護
- パイプのノイズ低減
- ホースの機械的保護
- 基板・パイプ・ホース・ケーブルの断熱
- バッテリー端子の識別およびシーリング
- 屋外用途に湿気・かび・風化への耐性を提供
- ファイン ゲージ ワイヤおよび光ファイバー ケーブルの絶縁およびストレイン リリーフ