TE Connectivity の熱収縮チューブ
他の多くの製品と異なり、熱収縮チューブは取り付けるときに形状が変化するように設計されています。 正しいサイズのチューブは、取り付け先の基材の形状に適合します。 熱収縮チューブは直径だけでなく、全体的な長さも収縮します。 このため、用途に合わせた適切なサイズを選択することが特に難しい場合があります。 本ガイドは、このプロセスを支援するために編成されたものです。
取り付けた熱収縮チューブを堅牢な状態に維持する方法 基材にぴったりと装着できるチューブ サイズを選択することが重要です。 これには、チューブは収縮前のサイズより 20% 以上収縮する必要がありますが、完全な収縮後サイズにまで収縮させるべきではありません。 チューブの取り付け後、10% 以上を未収縮のまま残しておくことが理想的です。
例: サイズ 1 インチの RNF‐100 は、最大で 0.50 インチまで収縮します。 つまり、収縮後のサイズが次の範囲となる用途で使用する必要があります。
つまりこのチューブは、外径が 0.55 インチ ~ 0.80 インチの範囲の基材に取り付けることが想定されています。
熱収縮チューブは、推奨される取り付けサイズの範囲外でも機能するでしょうか? 機能する可能性はありますが、最適な性能は得られません。
用途への適合範囲内で、常に最大のチューブを選択するようにしてください。 容易に取り付けられるだけでなく、取り付け後のチューブの厚みを十分に確保できます。 結果的に、取り付け後のチューブをより堅牢な状態で維持できます。
熱収縮チューブは直径が収縮するだけでなく、 収縮プロセスにおいて、チューブの全長もわずかに短くなります (一般的にはそうですが、収縮後に全長が長くなる場合もあります)。 製品の種類によって、全長の収縮率も異なります。
この点が気になる場合は、ご注文の前にフィールド アプリケーション エンジニアにお問い合わせください。
必要な切断長を指定する場合、または社内でチューブを切断する場合は、この点を考慮するようにしてください。 長尺のチューブを使用する場合は、収縮時に全長も収縮することを踏まえ、被覆対象の長さよりも少し長めに切断する必要があります。