TMS-CCUV - 熱収縮透明 UV 保護スリーブ
TMS-CCUV 透明熱収縮スリーブは、TMS System Six 識別製品の保護を実現するように設計されており、永続的、長期的な環境への露出に対する優れた保護性を提供します。
TMS-CCUV 透明熱収縮スリーブは、TMS System Six 識別製品の保護を実現するように設計されており、永続的、長期的な環境への露出に対する優れた保護性を提供します。 CCUV 透明熱収縮スリーブは、紫外線の影響を長期に渡ってブロックしつつ、摩耗および工業用流体に対する強力な耐性を実現するように成形されています。TMS System Six 熱収縮識別スリーブおよびケーブル マーカの製品サイズおよび梱包数と同じ数量で提供されます。TMS CCUV スリーブは本質的に低背で、熱収縮作用を利用して、以前に取り付けられた識別スリーブの上に熱収縮をかけ保護します。ケーブルタイで保持されるスライドフィッティング CCUV スリーブを使用するケーブル マーカは除きます。
CCUV スリーブの熱収縮ロック作用は、外部保護層を所定の位置に保持する接着剤の長期的な性能に依存していないことを意味します。また、使用中に湾曲したり屈曲したりする可能性のあるケーブルおよびワイヤの束に適応することもできます。
アプリケーション
- 船舶
- 航空宇宙産業
- 産業機器
- 医療
- 軍事
特徴
- 比類のない透明度および安定性
- 耐紫外線スリーブ
- 印字不可
- 摩耗および工業用流体に対する強力な耐性
- 所定の位置への熱収縮ロック (接着剤に依存しない)
- 低背
- 湾曲したり屈曲するケーブル/ワイヤの束に適応
- NBC-SCE スリーブおよび適切な接着剤を使用することで、NBC (核、生物、化学薬品) システムとして機能します