HTP600 オールインワン型熱転写プリンタ
TE Connectivity (TE) の HTP600 プリンタは、すべてのマーキング プロジェクトを安心して処理できるオールインワン型のプリンタです。 "beyond the dark" イノベーションにより、最初から快適に使用できます。
HTP600 は、 すべてのマーキング プロジェクトを安心して処理できるオールインワン型のプリンタです。"beyond the dark" イノベーションにより、最初から快適に使用できます。HTP600 製品は、端子台、ワイヤとケーブル、コンポーネントと機器のマーカーとラベルなど、電気キャビネットを識別するためのすべてのニーズに応えます。
オールインワン型プリンタ
- ワイヤから端子台、部品と機器に至るまで、電気キャビネットにあるすべての部品を識別
- 硬質なマーカーや柔らかいラベルなど、複数の識別形態に対応
- すべての端子台製造元を識別
- 柔軟性: 自動給紙モードと手動給紙モード、多彩な色のインク リボンと豊富な消耗品
煩雑さのない運用
- メンテナンスフリーのプリンタ、交換が容易なインク リボン、乾燥時間を必要としない熱転写技術により、作業時間を短縮
- 無償のホットラインと無償のライセンス
- 自動給紙モードにより、手元のリソースを管理して時間あたり最大 8,500 のマーカーを印刷可能
- SEE Electrical、Pro Panel、Excel などの CAD システムからデータを直接取り込むことにより、データ入力ミスを撲滅
イノベーション
beyond the dark
- 革新的なマーカーにより、メンテナンス操作を合理化
- 紫外線技術により、暗い環境や停電状態でも回路を容易に識別可能