T3212 および T3224 による過酷な環境下でも使用に耐える印字
TE の産業用熱転写プリンタ、T3212 と T3224 は、産業環境での 24 時間連続動作に耐えるほか、さまざまなタイプの TE 製品で高精細 (300 dpi または 600 dpi) の印刷を実行できます。
T3212 および T3224 は、コンピュータで操作する堅牢な産業用熱転写プリンタです (300 dpi/600 dpi)。 これらは、TE Connectivity (TE) のさまざまなラベル、ケーブル マーカ、識別マーカ スリーブに印字できるよう特別に設計されています。フルカラーのタッチ スクリーンによる直感的なインタフェースを備えています。icon-based setting adjustments. Various preloaded tutorials answer commonly-asked questions without the unit having to connect to the internet. If however an internet connection is required for your application, this can be done wirelessly via a local Wi-Fi network, or via cable: the printers are equipped with USB, Ethernet and serial ports. Labels or ribbons can also be loaded quickly and easily. “Smart” print heads have built-in memory to facilitate the maintenance program. This includes the tracking of prints and the printing temperature.
用途
- オフィス環境
- インダストリアル環境
製品の特長
- TE が提供する識別製品に対応した、過酷な環境下での使用に耐えるプリンタで、300 dpi または 600 dpi で極めて鮮明な印刷を実現。
- 短時間で簡単にセットアップ可能な、サイド ローディング方式 (ラベル以外も)。
- 直感的なアイコンベースのプリンタ設定で調整でき、ヘルプ ビデオを統合。
- マルチ接続オプション (ハード ワイヤと WiFi)。
ソフトウェア
熱転写プリンタ
TE の認証を受けたインクリボンおよび互換製品については、「熱転写リボン」ページを表示して「リボン マトリックス」文書を参照してください。
プリンタ アクセサリ
プリンタの付属品については、「プリンタ付属品」ページを参照してください。
T3212 プリンタ (300 dpi) / T3224 プリンタ (600 dpi) 取扱説明書