識別プリンタ ソフトウェア
Windows 環境で動作する当社のラベル/マーカ作成ソフトは、非常にわかりやすいユーザーインターフェースを使用しているため、オペレータのトレーニングを簡素化してミスを最小限に抑えます。
Wintotal を使用することにより、TE の最新識別製品およびプリンタをすべてカバーし、格段に強力でユーザフレンドリな識別とラベルのソリューションを提供します。 これらの Windows ベースのソフトウェアはどちらも、お客様がマーカやラベルを簡単にデザインできる、使いやすいインタフェースを提供するように設計されています。 多言語サポートと、よく使用される記号を収めたクリップアート ギャラリーといった強力な機能が備わっており、製品上での印字位置および仕上がりをすべて画面上で制御できる、真の WYSIWYG (画面で見たものがそのまま印刷される) を提供します。TE の各熱転写製品で使用するのが最適です。
プリンタ ソフトウェア
-
WinTotal ソフトウェア
WinTotal v7 には、2,500 の標準的な TE 識別製品の雛形が事前にインストールされています。このため、識別スリーブまたはラベルの作成と印字が素早く簡単になります。
サポート
-
フィールド サポートお問い合わせ先の詳細
TE のプリンタ、ソフトウェアおよび包括的な識別ソリューション製品群についてのお問い合わせは、お近くのフィールド サポート担当者の連絡先情報をご覧ください。
-
WinTotal v7 に関するよくある質問 (FAQ)
TE のソフトウェア WinTotal に関するよくある 10 の質問。
- オープン ソース コード