確実な制御により、デバイスを保護
TE の巻線パワーレジスタは、回路の電流と電圧を確実に制御して、デバイスを保護します。TE が製造する表面実装型の巻線抵抗器は、シャーシ パネル取付型抵抗器、表面実装型抵抗器、スルーホール型抵抗器という 3 つのカテゴリに分かれています。
巻線パワー レジスタのタイプを探す
製品概要
巻線パワー レジスタ
当社の巻線パワー レジスタは、ねじ込み端子またはファストン端子からお選びいただけるほか、ハウジングもセラミック製とアルミニウム製の 2 種類をご用意。セメントに封入された巻線によって、フィルタ コンデンサへのプリチャージ機能を提供します。TE が提供するセメント封入タイプの巻線抵抗器は、AC 2,000 V での引火点試験済みで、最大 5,000 ジュールまでご使用いただけます。受動部品の世界的サプライヤである TE が設計・製造するパワー レジスタは、発電ブレーキ、電流検出、フィルタ コンデンサのプリチャージ回路、突入電流防止、その他さまざまな機能に対応したサーボ ドライブ用途に採用されています。
製品の特長
- 厚膜同位体
- 巻線をセメントに封入
- アルミニウム製/セラミック製ハウジング
- ファストン端子/ねじ込み端子
- ねじ/クリップ取付け
- 5 秒間隔で 3 回チャージ
- DC 500 V
- AC 2000 V で引火点試験済み
- 代表値 700 ジュール (360 V、7 mF)
- 最大 5,000 ジュールまで使用可能