圧力トランスデューサを使用した液面のモニタ
気圧から密閉されているタンクでは、水中圧力トランスデューサで信頼性とコスト効果に優れた液面レベルのモニタが実現します。
密閉タンクの液面レベル測定用として、TE では危険用途と非危険用途の差動圧力トランスデューサを提供しています。 高/上流プロセス接続はタンクの底面に取り付けられ、低/下流側にはタンク上部に接続された 1/4 チューブ (最小) が取り付けられます。管の半径が大きいほど、水分の蓄積による毛管効果の可能性は少なくなります。

特定の用途では液体の上の圧力または真空圧力が使われます。このような場合には、加圧ラインを AST5300 の下側に直接接続することができます。タンクからの液体または凝縮が低ラインに蓄積される可能性がある用途では、正確な液面測定を維持する方法としてドリップ レッグとドレイン バルブが推奨されます。ドリップ レッグを使うと、トランスデューサの読み取り値に影響を与えることなく偶発的凝縮を蓄えて再蒸発させることができます。ドレイン バルブを使うと、迅速なメンテナンスが可能になり、センサを取り外すことなくラインから抜き出しを行って、長期的に時間とコストを節約します。液体の最大高さとその比重を理解することによって、簡単にコスト効率よく液面を測定することができます。




技術的優位
総じて反射性の液体、泡立ちのある液体、または透明な液体の用途では、差動圧力トランスデューサは密閉されたタンクの上部に設置されたトランスミッタより優れています。 測定はダイアフラムの液体の物理的力に基づいているので、誤差の可能性は少なくなります。 LVDT 技術を使用する AST5300 差動圧力トランスデューサは、機器に害や損傷を与えることなく極度に低温の大気条件 (-50°C) において動作します。極度の保証耐圧力 (1,500 PSI) および破損圧力 (5,000 PSI) を備えるように設計された AST5300 シリーズは、遮断の心配なしに貯蔵タンクの液面やガス レベルをモニタすることができます。幅広い防爆性と非発火性の承認は、クラス I、II、III 環境で利用可能です。電子部品の最新技術を駆使した AST は、製品の低電流消費を実現します。これにより、リモート テレメトリ ユニット (RTU)、M2M、SCADA 用システム インテグレータは同じソーラー回路に追加のトランスデューサを適用できるようになり、バッテリーのメンテナンスと交換を最小限に抑えます。