水中圧力センサ
TE Connectivity (TE) は、用途に関する専門知識を駆使して、水関連産業分野に向けた圧力センサとトランスデューサを設計・製造しています。
住宅・商業施設・灌漑システムに用いられる水中型の圧力センサやトランスデューサの選定と長期的使用にあたっては、さまざまな要因が絡んできます。 TE では、卓越した精度と長期的安定性を実現するための設計特性を備えた、さまざまな製品を製造しています。ここでは、圧力センサ技術の種類や、必要となる電気的・機械的特性を決定する前に確認していただきたい、基本的な情報をご紹介します。
水中への適合性
圧力検知要素は、水・添加される化学物質・水浄化プロセスの質に応じて、さまざまな pH レベルの液体に接触することになります。TE は、一体型の 316L ステンレス鋼製センシング素子に取り付けられた MEMS シリコン製ひずみゲージを用いて、圧力センサ パッケージを構成しています。316L SS は、住宅および商業施設での水関連用途に向けて卓越した媒体適合性を提供するもので、NSF61 に準拠した素材を使用しています。海水淡水化施設など塩水での用途にご使用いただけるよう、TE は合金 718 および合金 C276 製のバージョンもご提供しています。センサ用ダイアフラムおよびフィッティングはいずれも、溶接や O リングを用いずに同一素材から機械加工して製造しています。

水撃作用
システム内でのバルブの開閉によって、送水ポンプ内における圧力の過渡現象によって、測定範囲を超える衝撃波が生じる場合があります。TE では、内部にステンレス鋼製のリミッタ プラグを採用して、穴の内径を 0.040 インチに抑えています。内径を小さくすることで、突発的に発生した高い圧力はプラグまたはスナバの表面に衝突し、ゆっくりしたペースで穴を通過します。突発的高圧を減衰させるプラグの働きによって、センサが動作を継続できるという仕組みです。
環境
雨・氷・埃・圧力洗浄機によってセンサ ハウジング内へと水が侵入すると、電子機器のショートにつながるおそれがあります。TE は、このような条件から電子機器を保護するための、密閉型ゲージ基準圧力センサをご提供しています。




電気絶縁
不適切な接地や落雷によって絶縁に不具合が生じた場合、圧力センサの電子部品が故障するおそれがあります。TE では、過酷な電気的条件下でも動作できるよう、500 VDC の絶縁にも耐えるカスタム電子部品およびセンシング素子のご提供にも対応可能です。電気的ノイズのある環境で伝送距離が 15 フィートを超える場合は、4 ~ 20 mA 出力信号を利用することによって、信号損失や高ノイズ化を防止しています。