50 g 以上を測定する場合にあなたに尋ねる 5 つの質問
トレンド レポート
過酷で複雑な環境での製品の研究・開発・試験では、加速度計によって非常に貴重なデータを得ることができます。 しかし、産業によっては、特に高い g 力で測定を行うときにそのデータの収集が困難な場合があります。そして、加速度計の有用性はその精度次第であるため、使用する加速度計を選ぶ前にそれらの課題に何が役立つかをよく考えることを求められます。


測定や試験に予測されるダイナミック レンジは?
質問 1

測定帯域幅は?
質問 2

試験中のセンサの取り付け方は?
質問 3

試験を行う条件は?
質問 4

必要な測定パラメータは?
質問 5
加速度計の機能は g 力の加速度を測定することですが、速度と変位を測定することもできます。
それらのいずれかのデータ ポイントの測定する場合は DC デバイスが必要です。
圧電型加速度計を使用しても速度と変位を測定できると考える人もいますが、それは複数の研究によって否定されています。その理由は、圧電性結晶固有の特性と、本当の「0」の測定値を返すのに必要な時間です。
圧電型加速度計を使用してピーク加速度を知ることはできますが、出力データで積分が行われると PZT 結晶によって生じる固有のゼロシフトによって速度と変位の結果が不正確になります。

まとめ
高い g 力においては、研究、開発、試験用のデータ収集に独自の課題があります。
衝撃・インパクト・落下を測定する試験のためにラボで加速度計を使用する場合も、建設機器・検層器・自動車衝突などの試験のために現場で加速度計を使用する場合も、これらの質問を使って正確で再現性のある線形の結果を確実に得ることができます。