KISSLING 誘導型近接スイッチ
誘導型近接スイッチは、磁場センサとも呼ばれます。これらのセンサは金属物の近接性を非接触で検出するニーズに応えるもので、産業機器、ミリタリ機器、医療機器や、商用車両・ミリタリ車両のセキュリティの目的に使用されています。誘導型近接スイッチは、磁場または電磁場を使用して金属要素を認識します。当社の KISSLING 誘導型近接スイッチはすべて、ミッションクリティカルな用途向けに特別に設計されています。非常に過酷な条件下でも信頼性の高い一貫したスイッチング動作を示し、定格温度範囲全体にわたって優れたヒステリシスと再現性値を提供します。
KISSLING 誘導型スイッチ
当社の誘導型スイッチはすべて、鋼または熱可塑性樹脂ハウジングに格納され、IP67 規格の防水性を備えています。当社の幅広い近接スイッチには、複数のスイッチング構成 (PNP/NPN/AC、NO/NC/Antivalent/NAMUR)、使用温度範囲が広いまたは寿命が長い特殊モデル、各種電気接続タイプ、いくつかのハウジング フォーム、取り付けねじ山サイズ (M8/M12/M18/M30)、アクチュエータ形状が含まれます。
その信頼性の高さから、KISSLING 誘導型スイッチは、産業機器、医療機器、商用車両、ミリタリ車両、船舶などのさまざまな用途で使用されています。
500 mA
最大連続負荷
100ºC
最大環境使用温度
50 Bar
圧力性能 (特殊モデル)
KISSLING 誘導型スイッチ

LK シリーズ誘導型スイッチ
- 複数の回路設計をご用意 (PNP/NPN/AC、NO/NC/Antivalent)
- さまざまなハウジング フォームと取り付けねじ山サイズ (M12 / M18)
- フライング リードと標準コネクタを選択可能
- 200 mA までの最大連続負荷 (モデルによって異なる)
- 0.2 mm 未満のスイッチング ヒステリシスと 0.01 mm 未満の再現性
- 磁場センサを追加で装備することが可能
- 広い温度範囲: -40ºC ~ +100ºC
- 海洋用途向けに特別な塩抵抗性および耐海水性タイプをご用意