you produce per month?
connections per unit?
labor costs
(average hourly rate)?
YOUR
SAVINGS
モータ・ソレノイド・変圧器などのアセンブリ メーカの多くは、アセンブリ構造の中にマグネット ワイヤを取り入れていますが、マグネット ワイヤの接続は、依然として従来の手作業のはんだ付けが行われています。
このような工程は制御が難しく、接続不良となる可能性もあり、手作業の接続に要する時間と品質のどちらの点でも、コストがかかる工程と言えます。
どのようなマグネット ワイヤ結線の用途でも、TE は、挿入用ハンド ツールからお客様固有の機器に至るまで、幅広いソリューションをご用意できます。高速の完全自動化された統合システムにより、わずかな適用コストで信頼できる均質結線が実現します。
はんだ付けまたは溶接に従来の方法を使用されているお客様は、この計算機で、当社のソリューション導入によって削減できる年間コストを計算することができます。お客様のコストをどれだけ削減できるか、計算してみましょう。ご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。