![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/transmission-wire-470x445-b.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
オートマチック トランスミッション ワイヤ
トランスミッション油に対する高い耐性。TE の Raychem ATF ワイヤは、オートマチック トランスミッション用途で長期的な性能を維持できるように専用設計されています。このワイヤは、高い耐久性と液体耐性および熱的に安定した絶縁素材を組み合わせた製品です。
性能がオートマチックに得られます。 TE の Raychem ATF ワイヤは、オートマチック トランスミッション用途に合わせて専用設計されています。当社のオートマチック トランスミッション ワイヤには、特別に改良された電子放射架橋のフッ素系樹脂が採用されています。これにより、熱くなったオートマチック トランスミッション油に浸された場合でも、長期的な優れた性能を実現しています。内部ギアボックス ワイヤは、熱くなった腐食性を持つトランスミッション油に浸されることが多いため、標準的なポリマー素材の絶縁体では急速に劣化してしまう場合があります。この ATF ワイヤは、米国を拠点にする OEM 各社から、オートマチック トランスミッション ワイヤとして承認されています。
コア テクノロジ
ワイヤおよびケーブルの業界をリードする技術
- TE の Raychem は、放射線架橋のパイオニアであり、この製品で世界をリードするサプライヤの 1 つでもあります。
- TE の主要製品ラインのすべてにおいて、独自に開発した絶縁形成を使用し、それぞれ特定のニーズで最適なパフォーマンスが得られるように調整されています。
- TE が新製品を開発する場合、国際規格および OEM 規格の制限を超える十分なテストを実施し、サービスの期待を超えるだけでなく、処理と設置ができるだけ簡単になるようにします。
- TE は、最先端の製造技術を採用しているため、一貫した製品品質が得られます。
- TE は、製品に関する包括的な取り扱いガイドラインを用意し、さらに技術に関するあらゆる質問に対応するため、技術専門サポート チームが常に待機しています。
利点
- オートマチック トランスミッション ワイヤのコストを削減
- オートマチック トランスミッション油に対する優れた耐性
- 機械的堅牢性 – ショップでの処理や稼働時のニーズに対応
- DC 回路でのみ使用
特徴
- 温度定格: - 40°C から + 150°C (3000 時間)
- トランスミッション油に対する優れた耐性
- 小型軽量
- 機械的堅牢性
- 600 V、さまざまな肉厚の製品をご用意