バッテリーおよびパワー ケーブル
パワー トリップ。TE のバッテリーおよびパワー ケーブルは、高温用途の車両内での配電を目的として設計されています。このケーブルは、数百アンペアもの電流容量と、摩耗やカットスルーによる損傷、車両で使用する液体や極端な温度に対する耐性を持ちます。
高温にも対応するルーティング ソリューションです。 当社のバッテリーおよびパワー ケーブルは、車両内の高温領域に取り回すことを目的とした製品です。このケーブルは、数百アンペアもの電流容量と、摩耗やカットスルーによる損傷、車両で使用する液体や極端な温度に対する耐性を持ちます。Raychem ケーブルは、高より数導線やフレキシブルな絶縁素材の150°C から 200°C の温度に対応し、コスト パフォーマンスの高いソリューションを提供します。このケーブルは取り扱いが容易で、フッ素エラストマー絶縁パワー ケーブルが必要とされる状況で高い柔軟性を提供します。
コア テクノロジ
ワイヤおよびケーブルの業界をリードする技術
- TE の Raychem は、放射線架橋のパイオニアであり、この製品で世界をリードするサプライヤの 1 つでもあります。
- TE の主要製品ラインのすべてにおいて、独自に開発した絶縁形成を使用し、それぞれ特定のニーズで最適なパフォーマンスが得られるように調整されています。
- TE が新製品を開発する場合、国際規格および OEM 規格の制限を超える十分なテストを実施し、サービスの期待を超えるだけでなく、処理と設置ができるだけ簡単になるようにします。
- TE は、最先端の製造技術を採用しているため、一貫した製品品質が得られます。
- TE は、製品に関する包括的な取り扱いガイドラインを用意し、さらに技術に関するあらゆる質問に対応するため、技術専門サポート チームが常に待機しています。
特徴
バッテリーおよびパワー ケーブル
- -40°C から +150°C の連続動作温度 (3000 時間) - ACW0 および MPCB
- -40°C から +200°C の連続動作温度 (3000 時間) - HTPC
- すべてのハーネス コンポーネントに対応
- 機械的堅牢性
- 自動車で使用する液体に対する耐性
関連製品
バッテリーおよびパワー ケーブル
-
一次ワイヤ - T6 (200°C)
TE の一次ワイヤ T6 の堅牢で高度なRaychem放射架橋フッ素系樹脂絶縁体は、優れた高温性能と高温表面損傷に対する耐性を提供します。また、耐久性に優れた機械的特性により、スペースや重量の削減を実現する薄肉バージョンの製造が可能になるだけでなく、過剰な保護を行う必要もなくなります。
-
一次ワイヤ - T4 (150°C)
TE の Raychem T4 自動車用複合ワイヤ (ACW) は定格 150°C で、クラス D の薄肉を実現しています。また機械的に堅牢で、エンジン ハーネス用途に対応した複合ワイヤです。外層は、電子放射架橋のポリオレフィンに接着されています。この独自の接着により、ワイヤの機械的性能が向上するという利点が生まれるだけでなく、認可済みの工業規格を使用した結線も可能になります。このワイヤは小型・軽量で柔軟なオプションが用意されているため、容易な取り付けが可能です。
利点
バッテリーおよびパワー ケーブル
- 高い耐摩耗性により、保護の必要性を低減
- 一定の気温で高い定格電流を実現
- 短期的な高電流負荷時でも安全な動作
- 容易な取り扱いを実現する柔軟性