100E 鉄道用ワイヤ & 電線
鉄道産業承認済みの新しい 100E 300 ボルト 信号ワイヤ。
新製品の 100E 鉄道用ワイヤ & 電線の紹介。 既存の100G 製品ラインを補完するため、TE Connectivity (TE) では 100E 300 ボルトの信号ワイヤをご提供しています。この鉄道産業承認済みのワイヤ & 電線は、EN50306-2、EN50306-3、EN50306-4 に記述されているすべての条項に完全に準拠しています。このワイヤは薄肉 EN 鉄道産業承認製品のすべてに対応しており、欧州連合内におけるすべての新しい鉄道構築物に適しています。
TE Connectivity のポリマ技術&架橋技術を投入した100E の二重被覆ジャケット絶縁の特徴
- 従来の肉厚ワイヤよりも約 30% 軽量であり、エンド ユーザーに大幅なエネルギ消費削減を実現。
- ワイヤが占有する容積を約 50% 低減できるので、車両の設計製造の過程および乗客にこれまでよりも広い空間を確保可能。
300V の定格電圧および 0.50mm2 ~ 2.50mm2 のサイズで利用可能。
特徴
TE Connectivity のポリマ技術&架橋技術を投入した二重被覆ジャケット絶縁の特徴
- 束体積と重量の低減に効果的な軽量薄肉設計。
- 従来の肉厚ワイヤよりも約 30% 軽量であり、エンド ユーザーに大幅なエネルギ消費削減を実現。
- ワイヤが占有する容積を約 50% 低減できるので、車両の設計製造の過程および乗客にこれまでよりも広い空間を確保可能。
- EN50306-2, -3, -4 薄肉ケーブル鉄道規格に準拠し、旅客列車で乗客に近い箇所への使用に適格。
主な特性
- -55°C から 125 °C の
連続使用温度 (ワイヤ) - -30°C から 105 °C の
連続使用温度 (電線)
- ハロゲン:
ハロゲンフリー、低煙、高い難燃性
- 定格電圧:
100E 300/500V
- 導線サイズ範囲:
0.50mm2 ~ 2.50mm2
- 建設:
単芯線
- 色:
単芯線絶縁白色
標準絶縁白色
- 導線
錫メッキ銅より線
アプリケーション
- 鉄道市場の鉄道車両
- 地下の地下鉄トンネル
- 鉄道車両とトンネルでのあらゆる信号送信&送電用途
規格
- EN50306-2
- EN50306-3
- EN50306-4