最上級のケーブル
TE の宇宙グレード ワイヤおよびケーブル ソリューションは、宇宙開発での用途に必要とされる軽量構成、革新的設計、および信頼性の要件に対応できます。
高信頼性ソリューションの中でも最高のソリューションです。 宇宙開発産業には、ワイヤとケーブルの性能に対する厳しい要求があります。低質量、高効率性、高帯域幅などのキーとなる属性は、ミッションの成功のために重要です。また、ソリューションには非常に高い信頼性が要求され、何十年もメンテナンスをしなくても宇宙で動作しなければなりません。TE は、あらゆる宇宙ワイヤとケーブルおよび相互接続用途の要件のサポートに取り組んでいます。
低フッ化物 SPEC 55 宇宙グレード ワイヤ
優れたサービス実績
最小かつ最軽量のワイヤ
定格 +200°C で 10,000 時間
-85°C でも優れた柔軟性
機械的堅牢性、低アウトガス性
化学薬品に対して優れた耐性を保持
注: 低フッ化物 SPEC 55 ワイヤは ESA の承認を受けていません
CHEMINAX 同軸ケーブル
要求の厳しいビデオおよび RF の用途に最適
低いキャパシタンスと減衰
軽量、小型
高い伝搬速度
高い柔軟性
定格 -65°C ~ 200°C
FILTERLINE ElectroLoss ケーブル
定格 -65°C ~ 200°C
SPEC 55 絶縁体
100 MHz を超える EMI を抑制
低アウトガス性
高度な EMI 保護
QUADLITE 4 軸ケーブル
定格 -65°C ~ 200°C
データ規格に合わせてカスタマイズした構造: 高速なギガビット イーサネット、USB、ファイバ チャネル、IEEE 1394
低アウトガス性、軽量