Raychem。高速銅線を使用して最高速のその先へ
TE では、商用/軍用航空宇宙、さらには地上システムや海洋の各用途に対応した多数の Raychem 高速銅線ケーブルを提供しており、その製品シリーズは拡大を続けています。
高速なデータ転送を実現します。 ある地点から別の地点まで情報を伝達するうえで、イーサネットや FireWire、ファイバ チャネル、USB など、高速プロトコルの使用量を増加させる必要性が生じています。TE の高速銅線ケーブルは、現在の航空宇宙、軍事、海洋の各用途での堅牢性を保持しながら性能と信号の整合性を高めるのに役立ちます。
TE の高速銅線ソリューションおよび TE のインピーダンス整合端子とコネクタにより、トータル ソリューションを提供できます。TE のトータル ソリューションは、現在の航空宇宙、防衛、海洋の各用途での堅牢性を保持しながら性能と信号の整合性を高めるのに役立ちます。
200˚C
最大 200°C の耐熱温度
10
最大 10 Gbit/s イーサネット
150
関連する TE 配線製品
多芯、同軸、およびツイストペア
-
Cheminax 同軸ケーブル
Cheminax 制御電気ケーブルは、ミサイル、アビオニクス、セキュリティ、通信、マイクロ波システムなどの航空機および航空宇宙用途においてサイズと重量を大幅に軽減します。
-
ツイストペア ケーブル
TE では、カテゴリ 5、カテゴリ 5e、およびカテゴリ 6 性能のツイストペア ケーブル アセンブリ、さらには Madison Cable ブランド InfiniTwist 高速ツイストペア ケーブルを提供しています。
対応配線製品
コネクタ、スリーブ、およびストラップ
- CeeLok FAS-T コネクタ
- 成形形状
- バンド ストラップ
- SolderSleeve 結線デバイス
- ギガビット イーサネット コネクタ
- EN4165
- Quadrax コンタクト
- Twinax コンタクト
銅線ケーブル ジャケットの材質
温度、摩耗、および柔軟性
ジャケットの材質 | 温度範囲 (˚C) | 耐摩耗性 | 柔軟性 | 一般的な産業用途 |
---|---|---|---|---|
Thermorad K (変性 PVDF) |
-65 ~ +150 | 優 | 見本市 | 航空宇宙、陸上、および海洋 |
Thermorad F & S | -55 ~ +125 | 良 | 良 | 地上システム |
変性 FEP | -65 ~ +200 | 良 | 良 | 航空宇宙 |
UXL-ETFE |
-65 ~ +150 | 良 | 見本市 | 航空宇宙および地上のシステム |
Thermorad HT (変性 ETFE) |
-65 ~ +200 | 優 | 見本市 | 航空宇宙 |
Thermorad FL | -55 ~ +200 | 優 | 良 | 航空宇宙 |
Zerohal | -30 ~ +105 | 良 | 良 | 海洋 |
FDR-25 | -40 ~ +105 | 見本市 | 秀 | 地上システム |
低フッ化物 XL-ETFE | -65 ~ +200 | 優 | 見本市 | 航空宇宙 |
レーザーマーキング FEP | -65 ~ +200 | 良 | 良 | 航空宇宙 |
Thermorad NTFR | -55 ~ +110 | 良 | 秀 | 地上システムおよび海洋 |
Raythane FR | -65 ~ +90 | 秀 | 秀 | 海洋 |
Thermorad O | -55 ~ +125 | 良 | 良 | 地上システムおよび海洋 |

10 Mbits/s ~ 10 Gbit/s の速度

100 Mbits/s ~ 3.2 Gbit/s の速度

ビデオ ディスプレイおよび一方向データ

200 MB/s ~ 1.6 GB/s の速度

最大 480 Mbit/s の速度

最大 5 Gbit/s の速度
利点: Raychem 高速ケーブル
エンジニアリング時間の短縮
- 容易な設置
- 比類のない電気的および機械的性能
- 極端な条件でも安定した性能を発揮する優れた信号の整合性
- 帯域幅の増加
特徴: Raychem 高速ケーブル
堅牢な設計
- 温度範囲: -65C から 200C
- 軽量、小型
- 極めて高い耐久性
- 落雷/EMI からの保護
- 複数の TE 端子および結線デバイスに対応

航空宇宙システム

軍用地上システム

軍用航空システム
用途: Raychem 高速ケーブル
通信およびコンピュータ システム
- 軍用航空宇宙: レーダー、ミサイル、無線、およびインターホン
- 商用航空宇宙: 機内エンターテイメント、グラス コックピット、ワイヤレス
- 軍用地上システム: ガラス ダッシュボード、インターホン、赤外線画像、ビジョン システム、統合コンピュータ システム
- スマート ソルジャー システム: ライブでの健康監視システム、リアルタイム兵士動作、ポータブル コンピュータ