信頼性および耐久性
TE の Raychem 熱収縮付属品は、炭化水素および極度な高温に対する耐性を備え、P クランプおよびサドル クランプによる摩擦や摩耗からケーブルを保護します。熱収縮材料によりサイズ設定が簡単になり、取り付けもシンプルになります。スペーサ、ブッシング、グロメット、ストレイン リリーフ装置をはじめとする当社の Raychem 付属品は、さまざまな環境と用途におけるハーネスおよび電気アセンブリ製品を完璧に仕上げます。
製品の特長:
熱収縮付属品
- 回路動作環境に適合
- 回路の耐用年数を延長
- 元性能を回復
- 振動減衰
- 熱収縮
- 耐溶剤性
- 耐熱性
- 簡単な取り付け
サイド エントリ ブッシング (SEB)
型番
コイル状のサイド エントリ型再利用可能シリコン製ブッシングは、テープやその他のモールド成形グロメットが使われている高温用途での使用を目的として設計されています。 このサイド エントリ ブッシング 1 枚で、従来のテープ 6 フィート分および 40 ラップ分を補います。 材料は架橋されており、適用の厳しいバンドル構成に自然に適合するように熱成形されます。 標準のサイド エントリ ブッシングには接着層がなく、取り除きは簡単です。また、修理が終わった後で再利用することもできます。
型番詳細 | 型番 | 長さ (インチ) - 非コイル状 |
---|---|---|
SEB-A | CS9490-000 | 1.00 |
SEB-B | CS9491-000 | 2.00 |
SEB-C | CS9492-000 | 3.00 |
SEB-D | CS9493-000 | 4.00 |
SEB-E | CS9494-000 | 6.00 |
SEB-F | CS9495-000 | 9.00 |
動作温度: -75oC ~ +180oC
熱収縮ボビン
202W302 ~ 342
熱収縮ボビンは精密な位置決めを行い、ケーブルとホースを P クリップやワイヤ タイから保護する緩衝材として使用します。
対応材料
材料 | 材料詳細 | 予備コーティング | 接着剤 |
---|---|---|---|
-3 | ポリオレフィン、セミリジッド | /42 または /86 | S1017 または S1048 |
-4 | ポリオレフィン、フレキシブル | /42 または /86 | S1017 または S1048 |
-12 | フルオロエラストマ | 該当なし | S1255-04 |
-25 | 耐溶剤性エラストマ | /86 または /225 | S1017 または S1048 または S1125 |
-130 | フレキシブル ポリオレフィン | /42 または /86 | S1017 |
四方状膨張 = 材料 -130
円状膨張 = 材料 -3、-4、12、-25
熱収縮位置決めリング
400W242
熱収縮位置決めリングは、高い膨張率によってリング直径の範囲に適合します。 優れた機械的特性、熱的特性、化学的特性を備えています。 このリングは、ホース/パイプを結束して空間を最適化します。
材料 | 材料詳細 | 予備コーティング | 接着剤 |
---|---|---|---|
-3 | ポリオレフィン、セミリジッド | /42 または /86 | S1017 または S1048 |
-4 | ポリオレフィン、フレキシブル | /42 または /86 | S1017 または S1048 |
-25 | エラストマ、耐溶剤性 | /86 または /225 | S1017 または S1048 |
-100 | ポリオレフィン、Zerohal | 該当なし | S1030 |
-130 | フレキシブル ポリオレフィン | /42 または /86 | S1017 |
三角状膨張 = 材料 -130
円状膨張 = 材料 -3、-4、-25、-100
各種用途:
熱収縮付属品
- ワイヤ バンドル保護
- ワイヤ スペーシング
- 振動減衰