ケーブル エントリ シールによって湿気の侵入を防ぐ
当社の Raychem ケーブル エントリ シール (CES) は、パネルやジャンクション ボックスへのケーブルの導入口やケーブルがバルクヘッドを貫通する箇所を長期的にシーリングする防水性を備えた熱収縮製品です。当社の熱収縮 CES の成形部分は、1 本のワイヤまたはケーブルを通す開口部を 1 つ備えているか、同じサイズのワイヤまたはケーブルを複数本シーリングするための脚を 2 ~ 4 個備えています。標準タイプとねじ式タイプがあり、最初から接着剤が塗布されていて、直径が最大 2.5 インチのケーブルを 1 本または複数本通すことができます。その他に、EMI シールド構成で使用可能なタイプもご用意しています。
製品の特長
ケーブル エントリ シール
- 張力緩和
- 熱収縮
- アースおよびボンディング加工
- EMI 保護
- 防湿シーリング
- 金属製またはプラスチック製のボディ
- 多分岐ブレークアウト
- 接着剤塗布済み
- ライトアングル バージョンをご用意
- 長期シーリングのプラスチック クリープ防止
製品オプション
ケーブル エントリ シール
製品タイプ | 使用温度 |
---|---|
標準 | -55°C ~ 90°C |
ブレークアウト | -55°C ~ +90°C |
ねじ式 | -55°C ~ +90°C |
ねじ式ブレークアウト | -55°C ~ +90°C |
ライトアングルねじ式 | -55°C ~ +90°C |
ライトアングル ブレークアウト | -55°C ~ +90°C |
当社の熱収縮ケーブル エントリ シール (CES) は、ケーブルが接続ボックス、バルクヘッド、またはその他の筐体に入る箇所をシーリングして水やガスの侵入を防ぐために設計されています。当社の CES 製品は、難燃性の熱収縮ポリオレフィンで作られた成形ボディ、ホットメルト熱可塑性接着剤、成形ナットまたはナイロン ナットで構成されています。
主なアプリケーション
- ジャンクション ボックスやパネルへのケーブル導入口、ケーブルがバルクヘッドを貫通する箇所