TE Connectivity の C-Wrap 修復用スリーブは、被覆に擦り傷、亀裂、切り傷がある損傷したワイヤ ジャケットの修理および防水処置用に設計された、サイド エントリ スリーブです。スリーブは、外層のチューブと内層の接着剤の 2 層構成です。
Raychem C-Wrap Side Entry 修復用スリーブ
TE Connectivity の C-Wrap Side Entry 修復用 スリーブは、外層のチューブと内層の接着剤の 2 層構成です。被覆に擦り傷、亀裂、切り傷がある損傷したワイヤ ジャケットの修理および防水処置用として設計された、サイド エントリ スリーブです。
用途:
- サイド エントリの修理用キット
- 切り傷、擦り傷、亀裂の修理
- 中心導体の電解腐食防止
規格および仕様
- SAE AS81824 の溶剤およびシール要件に適合
- 製品規格: TE D-6201
- 取り付け手順書: RPIP-1101
SolderShield シールドおよび同軸ケーブル接続
同軸や多芯ケーブルを含むさまざまなケーブルの接続用です。
SolderShield 製品は、シールド ケーブルまたは同軸ケーブルの修理と接続に使用できます。これらの製品は、MiniSeal クリンプ部品で構成されています。さらに、熱収縮シーリング スリーブで覆われたフラックス塗布済みのはんだ含浸銅シールドにより、シールドの接続に対応します。SolderShield キットは、単一または多芯ケーブルを結線処理し、スプライスの EMI 問題を解決するとともに、ケーブルにストレイン リリーフを実現します。
動作温度:
シリーズ D-150 - 定格 150°C
シリーズ D-200 - 定格 200°C
規格および仕様
- ミリタリ - US: M81824 (導線接続のみ) UK: RAF AP 1130-2008-1
- 製品規格: TE RT-1404