Raychem。SolderTact ワンピース設計
TE の Raychem ブランド SolderTact 端子のワンピース設計は一体型はんだ付けを使用し、丸型コネクタおよび角形コネクタに高速で信頼性の高い結線を実現します。これにより、取り扱いと据え付けのコストを低減することができます。
取り扱いの難しい圧着された結線を排除します。 SolderTacts 端子は、はんだ付けを制御してオペレーターの感度を低減するフラックス塗布済みはんだ成形で、最適の量と種類のはんだおよびフラックスを提供します。これらは、透明な熱収縮配管によって同時電気接続と張力緩和を提供します。SolderTacts 端子の融通が利く設計は、軍事、航空宇宙、防衛装備の各用途に特に適しています。
D-602
SolderTact の製品シリーズ
39029
M39029 SolderTact、MIL-C-38999 シリーズ I、II、III および IV コネクタ
信頼性の高いワンピースはんだ付け接点: コネクタ貫通シールド、漏話の低減、信号伝送の改善。
- シールド接点,
- SolderTact シールド ワンピースはんだ付け接点
MIL-C-26482
SolderTact シリーズ
端子軍用規格 | ワイヤ (AWG) | TE SolderTact 型番 | サイズ | 極性 | ケーブルのタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/5-001 | 24-32 | D-602-16 | 12 | S | 同軸 |
MIS-20067/6-001 | 24-32 | D-602-17 | 12 | P | 同軸 |
この軍用規格コネクタに該当するその他の製品。 上記のページを参照してください。
MIL-C-28748
SolderTact シリーズ
端子軍用規格 | ワイヤ (AWG) | TE SolderTact 型番 | サイズ | 極性 | ケーブルのタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/2-002 | 26-32 | D-602-44 | 16 | P | 同軸 |
MIS-20067/1-001 | 26-32 | D-602-45 | 16 | S | 同軸 |
MIS-20067/4-001 | 24-30 | D-602-54 | 16 | P | ツイスト ペア |
MIS-20067/3-001 | 24-30 | D-602-55 | 16 | S | ツイスト ペア |
M39029/79 | 26-32 | D-602-72 | 16 | P | 同軸 |
M39029/80 | 26-32 | D-602-73 | 16 | S | 同軸 |
M39029/40 | 26-32 | D-602-76 | 16 | P | 同軸 |
M39029/41 | 26-32 | D-602-77 | 16 | S | 同軸 |
MIS-20067/2-001、003 | 28-32 | D-602-0173 | 16 | S | 同軸 |
MIS20067/8-001 | 16-20 | D-610-09 | 16 | P | 電力 |
MIS-20067/7-001 | 16-20 | D-610-10 | 16 | S | 電力 |
この軍用規格コネクタに該当するその他の製品。 上記のページを参照してください。
MIL-C-38999 シリーズ I、II、III、IV
SolderTact シリーズ
端子軍用規格 | 米国空軍図面 | ワイヤ (AWG) | TE SolderTact 型番 | サイズ | 極性 | ケーブルのタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
M39029/60 | 22-24 | D-602-0122 | 8 | P | 同軸 | |
M39029/59 | 22-24 | D-602-0123 | 8 | S | 同軸 | |
M39029/76 | 915304-1 | 26-30 | D-602-0140 | 16 | P | 同軸 |
M39029/77 | 915305-1 | 26-30 | D-602-0141 | 16 | S | 同軸 |
M39029/76 | 915304-2 | 26-30 | D-602-0142 | 16 | P | ツイストペア |
M39029/77 | 915305-2 | 26-30 | D-602-0143 | 16 | S | ツイストペア |
M39029/28 | 915307-1 | 24-32 | D-602-0144 | 12 | P | 同軸 |
M39029/75 | 915308-1 | 24-32 | D-602-0145 | 12 | S | 同軸 |
M39029/28 | 915307-3 | 22-26 | D-602-0146 | 12 | P | ツイストペア |
M39029/75 | 915308-3 | 22-26 | D-602-0147 | 12 | S | ツイストペア |
M39029/28 | 915307-2 | 22, 28 | D-602-0150 | 12 | P | 同軸 |
M39029/75 | 915308-2 | 22,28 | D-602-0151 | 12 | S | 同軸 |
8340712-OS-01 | 24-26 | D-602-1108 | 8 | S | ツイストペア | |
8340713-OS-01 | 24-26 | D-602-1109 | 8 | P | ツイストペア | |
8340712-OL-01 | 24-26 | D-602-1112 | 8 | S | ツイストペア | |
8340713-OL-01 | 24-26 | D-602-1113 | 8 | P | ツイストペア | |
M39029/90 | 8912020-OS-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-1 | 8 | P | 二軸 |
M39029/90 | 8912020-DL-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-2 | 8 | P | 二軸 |
この軍用規格コネクタに該当するその他の製品。 上記のページを参照してください。
利点: シールド接点
- 容易な装着
- 漏話の低減
- 信号伝送の改善
- 制御されたはんだ付け
特徴: シールド接点
- フラックス塗布済みはんだ
- 最低限のワイヤ準備で修理が可能
用途: シールド接点
ケーブル ハーネスおよび修理:
- メンテナンス、修理、および操作 (MRO)
- 民間航空
- 軍用航空宇宙
- 地上防衛
- 自動車のアフターサービス